Dos empleados Phoenix Contact con productos en la mano

Certificaciones y homologaciones Lo mejor es suficiente para nuestros clientes.

El cumplimiento de los estándares de producto y empresariales es el punto de partida de cualquier operación de Phoenix Contact. Las certificaciones nacionales e internacionales y las homologaciones son las herramientas para lograrlo. No en vano, nuestros clientes deben estar completamente satisfechos con nuestros productos. Y deben poder confiar en Phoenix Contact como empresa. A continuación, encontrará una selección de las certificaciones y homologaciones que constituyen la base de nuestros procesos de fabricación y comerciales.

Empleada de control de calidad de Phoenix Contact

Naturalmente, Phoenix Contact desarrolla, prueba y rotula cada producto de acuerdo con las normas, directivas y leyes aplicables. Los detalles de las certificaciones y homologaciones de productos pueden variar entre países. Si necesita información sobre las certificaciones y homologaciones de un artículo, la encontrará en la página de detalles del producto deseado. Para ello, introduzca el código de artículo en la opción de búsqueda del sitio web de Phoenix Contact. O elija el artículo deseado de la lista de productos.

Nuestros productos están certificados y homologados, entre otros, según:

  • Certificados CB de acuerdo con los estándares IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Conformidad CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Instalación química con símbolos de protección Ex

Protección contra explosión

En los certificados y las homologaciones relacionados con el producto, la protección contra explosiones ocupa un lugar destacado. En la industria química y petroquímica, y también en sectores supuestamente sencillos como la industria alimentaria, los constructores de instalaciones en todo el mundo han de cumplir los requisitos legales de protección contra explosiones.

Un empleado de Phoenix Contact mira un cable brillante

Pruebas de calidad

La calidad probada de nuestros productos es la máxima prioridad. Esta calidad no solo se verifica posteriormente en productos acabados, sino que se genera de forma consciente en cada paso de nuestra producción y logística. Para garantizar el uso de nuestros productos en todas las industrias relevantes, estos se someten a procesos de ensayo específicos. De esta forma pueden optar a numerosas homologaciones.

Empleados de Phoenix Contact frente a las certificaciones obtenidas

Certificados empresariales

La alta calidad es indispensable en cualquier producto y en todo el grupo Phoenix Contact. Para cumplir completamente este requisito, Phoenix Contact se ha sometido a diversas auditorías y ha recibido varias certificaciones, entre otras, de gestión de la calidad, gestión medioambiental, gestión de la energía o protección laboral y de la salud. Algunas de las certificaciones son:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Diversas acreditaciones de laboratorio según DIN EN ISO/IEC 17025:2018 o según DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1