nuevo
Realice sus conexiones de placas de circuito impreso de fácil mantenimiento para señales, datos y potencia gracias a la diversidad de los productos de Phoenix Contact.
Ya sea como conexión por tornillo o conexión por resorte push-in, como borna para placas de circuito impreso o conector de mantenimiento sencillo, para dos a 24 polos: la amplia gama de productos COMBICON ofrece una gran variedad de bornas y conectores para placas de circuito impreso para prácticamente todas las aplicaciones. Así contará con la tecnología de conexión adecuada para conectar cables y sensores y transmitir señales, datos o potencia.
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
Los bornes de placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso. Este tipo de conector de circuito impreso que ahorra espacio es adecuado para una variedad de aplicaciones de la conexión de cables y señales en el entorno de procesos y en el entorno industrial.
Nuestros conectores enchufables para placas de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universales y de fácil mantenimiento con terminales de circuito impreso para casi todos los diseños de dispositivos de diferentes sectores y marcas.
Para secciones de cable de 0,14 a 35 mm2.
Para corrientes de hasta 125 A y tensiones de hasta 1000 V.
Conectores para pcb.
Bornes para circuito impreso para conexiones por tornillo, resorte, de desplazamiento por aislamiento, conexiones Pierce o conexiones engastadas.
Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o bridas atornilladas.
Con los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH, Phoenix Contact ofrece por primera vez soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede alinear las placas de circuito impreso de forma individual con diferentes construcciones, alturas de pila y números de polos en pasos de 0,8 mm y 1,27 mm.
Con nuestros bornes de potencia de paso para circuito impreso puede transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la caja. Además de diferentes tecnologías de conexión de cables y sensores, por ejemplo conectores para pcb, que permiten soluciones flexibles de transmisión.
¿Necesita una solución de conexión de placas de circuito impreso personalizada? Phoenix Contact le ofrece una gran variedad de adaptaciones de placas de bornes, conectores, borneras y terminales para circuito impreso. Todas estas soluciones se pueden diseñar específicamente para el cliente, ya sea como variante similar a la serie o como desarrollo completamente nuevo.
"$pageName" en