Sistemas de seguimiento

Sistemas de seguimiento

Aprovechamiento óptimo del sol

Rastree sistemas de seguimiento del mejor modo posible y aumente así sus ganancias.

Regresar a Instalaciones al aire libre

Categorías

El beneficio de los paneles solares puede optimizarse con sistemas de rastreo de uno o dos ejes. Mediante el seguimiento exacto, las células solares se orientan hacia el sol de forma que los rayos solares siempre alcancen perpendicularmente los paneles solares.

De esta forma, se garantiza una óptima producción de energía. En este caso, la vigilancia continua del estado de la instalación tiene una importancia decisiva. Con el software y hardware de Phoenix Contact podrá implementar un sistema de monitorización eficiente y fiable para su parque de seguimiento.

Sus ventajas

  • Rápida puesta en servicio mediante navegador web y bibliotecas de bloques de función
  • Acceso remoto a su parque de seguimiento mediante Ethernet o red de radiotelefonía móvil
  • Alineación óptima accionada por motor de los módulos fotovoltaicos mediante cálculo de la posición del sol

Regulación de accionamiento

Autómata compacto en la aplicación  

Sistemas de control para una alineación exacta de seguimientos fotovoltaicos

Los autómatas compactos con interfaz Modbus integrada resultan muy adecuados para el accionamiento de sistemas de seguimiento.

Los drivers de motores paso a paso y los convertidores de frecuencia pueden conectarse directamente sin módulos adicionales. Para el registro de posición se ofrecen canales de entrada analógicos o incrementales.

Rastreo

Controladores de arranque híbrido en la aplicación  

Controladores de arranque duraderos perfectamente adecuados

Para el rastreo de los módulos fotovoltaicos, el controlador de arranque híbrido ofrece cuatro funciones: giro a derecha, giro a izquierda, protección de motor y parada de emergencia.

En comparación con los contactores mecánicos, el controlador de arranque es claramente más duradero, ahorra espacio y se cablea rápidamente.

Bibliotecas de bloques de función

Bibliotecas de bloques de función  

Bloques de función complejos también para el cálculo de la posición del sol

Phoenix Contact ofrece una amplia biblioteca con bloques de función acabados. Entre otros, esta incluye bloques complejos según algoritmos DIN/NREL para el cálculo de la posición del sol y rastreo del seguimiento fotovoltaico.

De este modo, se garantiza que los módulos fotovoltaicos en cada momento del día y época del año siempre estén alineados de forma óptima respecto al sol y proporcionen la máxima ganancia.

Controlar y regular sistemas de seguimiento de forma eficiente

Aumente el beneficio de su instalación fotovoltaica rastreando de forma precisa los módulos fotovoltaicos.

Activación de un sistema de seguimiento FV

Optimizar los sistemas de rastreo gracias a la vigilancia continua de las ganancias de paneles fotovoltaicos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020