El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Seguimiento solar Aumente la productividad de su instalación fotovoltaica haciendo un seguimiento preciso de los módulos.

Seguimiento solar en una instalación fotovoltaica

Reto


Vista aérea de un parque de seguimiento

Los paneles solares siempre están perfectamente alineados con el sol

Rendimiento máximo

La productividad de los paneles solares puede optimizarse con sistemas de seguimiento de uno o dos ejes. Mediante el seguimiento exacto, los módulos se orientan hacia el sol de forma que los rayos solares siempre alcancen perpendicularmente las células solares. De esta forma, se garantiza una generación de energía óptima. En este caso, la monitorización continua del estado de la instalación tiene una importancia decisiva.
El modo de funcionamiento es mucho más complejo que el de las instalaciones fijas. Por tanto, se requiere una mayor inversión. No solo es necesario el seguimiento del sol, sino también garantizar la seguridad en caso de vientos fuertes y condiciones meteorológicas extremas. Phoenix Contact garantiza el funcionamiento fiable de las instalaciones de seguimiento fotovoltaico con sus soluciones de automatización y garantiza así la rentabilidad a largo plazo. Con el software y hardware de Phoenix Contact podrá implementar un sistema de monitorización eficiente y fiable para el seguimiento de su parque solar.

Solución


Sistemas de control para una alineación exacta de los seguidores fotovoltaicos

Sistemas de control para una alineación exacta de los seguidores fotovoltaicos

Control del accionamiento

PLCnext Control AXC F 2152 para el sistema de E/S Axioline es rápido, robusto y perfecto para controlar sistemas de seguimiento. Los controladores de motores paso a paso y los convertidores de frecuencia pueden integrarse en el sistema PLCnext de forma modular. Para el registro de posición se ofrecen canales de entrada analógicos o incrementales.

Arrancador de motor instalado en un armario de control

Los arrancadores de motor de larga duración son ideales para el seguimiento

Rastreo

Para el seguimiento de los módulos fotovoltaicos, el arrancador de motor híbrido ofrece cuatro funciones: giro a la derecha, giro a la izquierda, protección de motor y paro de emergencia.

En comparación con los contactores mecánicos, el arrancador de motor es claramente más duradero, ahorra espacio y se cablea rápidamente.

Sección del software para rastreo de módulos fotovoltaicos

Bloques de función complejos también para el cálculo de la posición del sol

Bibliotecas de bloques de función

Phoenix Contact ofrece una amplia biblioteca con bloques de función prefabricados. La biblioteca contiene, entre otras cosas, módulos complejos según los algoritmos DIN/NREL para calcular la posición del sol. Sobre esta base, los módulos fotovoltaicos están siempre alineados con el sol de forma óptima en cada momento del día y época del año y proporcionan el máximo rendimiento.

Estación para registro de los datos meteorológicos

Es necesario captar datos sobre la velocidad y la dirección del viento

Registro de los datos meteorológicos

En los sistemas de seguimiento fotovoltaico es importante registrar la velocidad y la dirección del viento. Si las cargas de viento son demasiado elevadas, los paneles fotovoltaicos con seguimiento pueden apartarse del viento a tiempo. Así se evitan daños. La estación meteorológica registra los datos actuales del viento. Transmite los datos a un sistema de control de nivel superior que interviene en el parque solar. Las cargas eólicas máximas dependen del tipo de seguimiento, la distancia entre hileras, el ángulo de ataque actual y la superficie del seguidor fotovoltaico.

Sus ventajas

  • Alineación óptima accionada por motor de los módulos fotovoltaicos mediante cálculo de la posición del sol
  • Rápida puesta en servicio mediante navegador web y bibliotecas de bloques de función
  • Acceso remoto flexible a su sistema de seguimiento mediante Ethernet o red de radiotelefonía móvil

Contacto

Foto de familia de los expertos en energía solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Estaremos encantados de ayudarle en su camino hacia un suministro de energía sostenible.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.