Instalaciones al aire libre

Instalaciones al aire libre

Tecnología de una mano competente

Equipe su instalación al aire libre con soluciones de Phoenix Contact de forma fiable y duradera.

Regresar a Aplicaciones y soluciones

Categorías

  • Tecnología de conexión
    Tecnología de conexión

    Phoenix Contact ofrece múltiples soluciones de cableado: desde el módulo fotovoltaico pasando por la caja de conexión de generadores hasta el inversor.

  • Conexión de generadores
    Conexión de generadores

    Las cajas de conexión de generadores son soluciones completas para agrupar y distribuir corrientes de string, proteger módulos y supervisar el rendimiento de la instalación.

  • Gestión de parques: automatizar y controlar
    Gestión de parques: automatizar y controlar

    Con los componentes y las soluciones para automatizar e interconectar mejorará el rendimiento y la rentabilidad de su instalación fotovoltaica.

  • Gestión de parques: automatizar y visualizar
    Gestión de parques: automatizar y visualizar

    Mejore la eficiencia energética de la instalación al aire libre mediante una supervisión continua de los datos climáticos.

La fotovoltaica contribuye de forma importante a cubrir la necesidad de energía en continuo crecimiento. En todo el mundo, cada vez es mayor el interés por construir instalaciones fotovoltaicas al aire libre más grandes y más potentes. En este caso, la interconexión, la monitorización y la comunicación son irrenunciables, sobre todo en cuanto a una calidad de red uniforme y un mantenimiento de acuerdo con las necesidades.

Al mismo tiempo, en instalaciones grandes el enfoque se halla en una tecnología de conexión sencilla y rápida. Convénzase de las soluciones de Phoenix Contact.

Vista general: instalaciones al aire libre

Instalación al aire libre  

Phoenix Contact ofrece soluciones fiables para un servicio eficiente de instalaciones al aire libre

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Regulación flexible de instalaciones de generación de energía

Para la estabilidad de nuestras redes eléctricas.


Estación meteorológica para instalaciones al aire libre fotovoltaicas

Los datos climáticos se transfieren a un sistema SCADA central.

Gestión de parques solares

El primer sistema de gestión de parques fotovoltaicos del mundo basado en los estándares industriales.

Gestión de parques fotovoltaicos
Más información

Monitorice el pulso de su instalación

ImpulseCheck es el sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones.

Sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones ImpulseCheck
Para saber más

Empowering the All Electric Society

Soluciones técnicas para un futuro habitable.

All Electric Society
Más información