Supervisar y proteger

Supervisar y proteger

Protección frente a sobretensiones

Con las soluciones de Phoenix Contact logrará la máxima seguridad posible para su instalación.

Regresar a Instalaciones de techo

Categorías

Para proteger de forma óptima distintas partes de la instalación de instalaciones de techo frente a descargas de rayo directas y sobretensiones, es necesario el uso de cajas de conexión de generadores. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de distintas caja de conexión de generadores listas para la instalación y para conexión inmediata para sus instalaciones de techo.

Sus ventajas

  • Todos los juegos en carcasas (IP65) protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua
  • Instalación rápida mediante preconfeccionado de los juegos fotovoltaicos
  • Máxima seguridad posible en caso de mantenimiento y peligro
  • Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439

Proteger contra sobretensiones

Protección contra sobretensiones para instalaciones de techo FV  

Los sets FV preconfeccionados protegen de forma fiable instalaciones de techo

Con sus juegos preconfeccionados, Phoenix Contact ofrece soluciones de sistema fiables que protegen los inversores directamente delante de las entradas de tensión continua y/o alterna.

Para ello, los acoplamientos de sobretensiones se derivan directamente al potencial de masa. Gracias a un volumen de prestaciones adaptado, se pueden ofrecer en muy poco tiempo nuevas variantes.

Conectar

Para la conexión de los strings FV, las cajas de conexión de generadores están equipadas con nuestros pasamuros SUNCLIX o con prensaestopas en bornes push-in. Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact así como los bornes push-in combinan las ventajas de una instalación fácil y una conexión fiable y libre de mantenimiento.

Desconexión y separación

Ofrecemos tanto desconexión de emergencia para el servicio de bomberos como un interruptor seccionador y protección contra sobretensiones en un equipo. A través de un interruptor de parada de emergencia, se puede desconectar la instalación fotovoltaica de manera remota y se ofrece la máxima seguridad en caso de mantenimiento y peligro.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020