Diseñe un suministro de energía sostenible: con la fuerza del sol y Phoenix Contact.
"La corriente de instalaciones de energía solar ya juega actualmente un papel decisivo en el suministro de energía mundial y en el futuro cubrirá una proporción de hasta el 30 % de la necesidad total. Los motivos para esta historia de éxitos son los costes de sistema cada vez menores, el mayor grado de automatización y la rápida estandarización en instalaciones grandes fotovoltaicas. Esta permite un servicio fiable y eficiente también bajo condiciones ambientales extremas.
Desde hace muchos años, Phoenix Contact es un proveedor competente de soluciones y productos en el sector de la energía solar: diseñe junto con nosotros un suministro de energía consciente del medio ambiente y rentable."
Stephan Volgmann, gestión industrial
"$pageName" en