Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión

Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión

Seguridad y fiabilidad

MACX Analog ofrece la máxima seguridad para sus aplicaciones con protección contra explosión completa y seguridad funcional.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los acondicionadores de señal MACX Analog le ofrecen amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin interferencias. Además de la protección contra explosión para todo tipo de zonas y grupos de sustancias, MACX Analog incluye seguridad funcional acorde con SIL IEC/EN 61508 y PL EN ISO 13849.

Sus ventajas

  • Seguridad y fiabilidad gracias a homologaciones Ex internacionales y a una seguridad funcional según SIL y PL
  • Señales de alta calidad mediante separación galvánica segura y prolongada vida útil gracias al bajo autocalentamiento
  • Gran ahorro de espacio con una anchura total de tan solo 12,5 mm para las funciones estándar de uno y dos canales
  • Alimentación flexible: puenteado de energía modular de 24 V con mensaje de fallo colectivo o entrada de amplia gama hasta 230 V AC/DC
  • Tecnología de conexión de fácil mantenimiento gracias a las bornas enchufables codificadas; opcionalmente con conexión por tornillo o push-in
  • Integración de señales rápida con Termination Carrier compactos y robustos para sistemas de cableado
  • Los acondicionadores de señal MACX Analog con seguridad funcional y protección contra explosión forman parte del sistema COMPLETE line

Conexión de señales rápida y sin errores con el Termination Carrier

Conexión de señales rápida y sin errores con el Termination Carrier

Conexión de señales rápida

Plug & Play: el Termination Carrier le ayuda a conectar rápidamente y sin errores equipos para carril MACX Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización mediante sistemas de cableado VARIOFACE preconfeccionados. El Termination Carrier es el sistema de soportes modulares más compacto del mercado.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición