MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
Amplificador separador de salida
2908060
Acondicionador de señal de salida con seguridad intrínseca, con transparencia HART. Separa y transmite señales de 0/4 mA ... 20 mA de forma intrínsecamente segura a una carga en la zona Ex. Separación galvánica de 3 vías, detección de fallo de línea (desconectable mediante conmutador DIP), SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión por tornillo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 140 µs (con salto de 4 mA ... 20 mA ) |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,005 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % (Del valor final 20 mA) |
| Error de transmisión típico | ≤ 0,05 % (Del valor final 20 mA) |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 Veff |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Salida/entrada IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consumo de potencia | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Señal: Corriente | |
| Señal de entrada | Corriente |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA (Función (detección de cortocircuito OFF)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Función (detección de cortocircuito ON)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Seguridad) | |
| 0 mA ... 24 mA (Rango de carga baja / sobrecarga) | |
| Corriente de entrada | ≤ 30 mA |
| Impedancia de entrada | > 1 MΩ (si hay un error de cable) |
| Detección de fallo de línea | > 0,2 mA (Umbral de respuesta para corriente de entrada) |
| Caída de tensión | < 2,4 V (con 20 mA) |
| Señal: Corriente | |
| Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (Función (detección de cortocircuito OFF)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Función (detección de cortocircuito ON)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Seguridad) | |
| 0 mA ... 24 mA (Rango de carga baja / sobrecarga) | |
| Carga | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (detección de cortocircuito ON)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (detección de cortocircuito ON)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (detección de cortocircuito ON)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (detección de cortocircuito OFF)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (detección de cortocircuito OFF)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (detección de cortocircuito OFF)) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Tensión en circuito abierto | ≤ 27 V |
| Detección de fallo de línea | > 10 kΩ (Rotura de cable) |
| < 50 Ω (Cortocircuito) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conexión COMBICON | |
| Diámetro máx. | 2 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máx. de salida Uo | 25,2 V |
| Corriente máx. de salida Io | 93 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 586 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Función HART | Transparencia HART |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Posición de montaje discrecional) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Descripción | Aplicaciones Ex |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 320 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Descripción | Aplicaciones Ex |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Descripción | Aplicaciones Ex |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Descripción | Aplicaciones Ex |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 45 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Descripción | Aplicaciones no Ex (EN 61010-1) |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Descripción | Aplicaciones no Ex (EN 61010-1) |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Descripción | Aplicaciones no Ex (EN 61010-1) |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 V (Alimentación, entrada/salida) |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Descripción | Aplicaciones no Ex (EN 61010-1) |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 45 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 V (Alimentación, entrada/salida) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2021122316114080 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 3 |
| INMETRO | |
| Marcado | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 21.0092 X |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2908060 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1212 |
| GTIN | 4055626274584 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 170 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Juego de conectores 1584378
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago