Amplificadores de separación seguros

Amplificadores de separación seguros

Seguros y de confianza

Separar, adaptar, filtrar y amplificar con nuestros amplificadores de separación con certificación SIL completa: también para la zona Ex.

Regresar a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación seguros

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las líneas de amplificadores de separación MACX se desarrollan y producen continuamente en todos los pasos del ciclo vital del producto según los estándares de la seguridad funcional. Esto significa máxima seguridad para sus máquinas e instalaciones.

Sus ventajas

  • Transmisión precisa y elevada seguridad de funcionamiento con amplificadores de separación con certificación SIL completa
  • Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico
  • Máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos de gas con los separadores de señales de uno y dos canales para circuitos eléctricos con seguridad intrínseca en la zona Ex.
  • Integrar señales analógicas fácilmente en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con amplificadores de separación con nivel de rendimiento

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020