Cableado de sensores/actuadores

Cableado de sensores/actuadores

Fiabilidad en el campo

Conecte de forma rápida y segura sus sensores y actuadores en el campo con nuestros cables para sensor. Le proporcionamos programas de productos universales para un cableado de sensor de campo pasivo.

Regresar a Productos

Categorías

  • Conectores
    Conectores

    Los conectores confeccionables permiten un diseño fiable de su cableado en campo.

  • Cables confeccionados
    Cables confeccionados

    Con los cables confeccionados conectará rápida y cómodamente sensores y actuadores in situ.

  • Conectores y cables de válvula
    Conectores y cables de válvula

    Los conectores de válvula aseguran el funcionamiento fiable de las válvulas en el duro día a día en la práctica.

  • Cajas distribuidoras
    Cajas distribuidoras

    Las cajas distribuidoras agrupan y distribuyen señales de manera rápida y clara in situ.

  • Distribuidores y adaptadores
    Distribuidores y adaptadores

    Los distribuidores y adaptadores permiten un diseño flexible del cableado.

Buscar en Cableado de sensores/actuadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones: con una gama completa de productos y soluciones para la conexión de sensores y actuadores.

Sus ventajas con nuestros cables para sensor

  • Sencillos y seguros: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente.
  • Flexibilidad gracias a un completo programa en los tamaños M5 a M12.
  • Ahorre tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON o la confección mediante conexión rápida de cables de sensor.
  • Ahorro de espacio con conectores con muchos poles
  • Disfrute la comodidad de una mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico rápido y sencillo.

Coste reducido del cableado de sensor

Con las cajas de distribuidores y los distribuidores M12 podrá cablear muchos componentes de campo rápida y claramente  

Distribución de señales sencilla en el campo

Con el cableado para sensores y actuadores ahorrará tiempo y costes, en comparación con el costoso cableado individual en el campo. Las interfaces estandarizadas permiten una instalación más cómoda y rápida del cableado de sensor microfónico, sin esfuerzo mecánico.

 

Variedad única de cables de sensor

Variedad única  

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar

Los conectores M8 y M12 se han consolidado como estándar en la industria. Nuestra gama de productos para señales, datos y alimentación amplía en el campo de aplicación, es única en el mercado por su variedad. Utilice las ventajas de nuestros cables para sensor: apueste por Phoenix Contact como líder del mercado en el sector de la tecnología de conexión.

Sus ventajas con nuestros cables para sensor M5 a M12:

  • Todo en una construcción compacta: desde la transmisión segura y rápida de datos, pasando por la transmisión de señales con cables de sensor microfónicos con diversos polos, hasta el cableado innovador de potencia M12.
  • Cableado directo para todas las interfaces desde el nivel de campo hasta el equipo.

  • Utilización fiable mediante construcciones robustas y materiales de alta calidad en el índice de protección IP65/67.

Cableado de sensor para aplicaciones especiales

Programas de cableado para aplicaciones especiales  

Programas de cableado para aplicaciones especiales

Phoenix Contact ofrece series de cables para sensor especialmente apropiados para cumplir los requisitos que superen las especificaciones clásicas del entorno industrial.

Nuestros programas especiales de cables para sensor son adecuados para:

  • La zona en contacto con el producto y la zona de salpicadura en la industria alimentaria.

  • Aplicaciones al aire libre, como máquinas de construcción.

  • Aplicaciones en transformador para ferrocarril con requisitos especiales antiincendios y en lo que se refiere a las vibraciones.

  • El uso de robots y cadenas de arrastre.

  • Aplicaciones de potencia, también en sectores sensibles en cuanto al espacio.

 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

Servicio


Advanced Shielding Technology

Concepto de apantallamiento único para conectores confeccionados.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cl?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0827225&library=cles&tab=1