Carcasas STANDARD

Carcasas STANDARD

Versatilidad probada

HEAVYCON STANDARD con el bloqueo por brida rápido y fiable: adecuado para muchas aplicaciones.

Regresar a Carcasa

Categorías

Buscar en Carcasas STANDARD

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las carcasas metálicas HEAVYCON STANDARD están hechas con un aluminio especialmente conductivo y resistente a la corrosión y son adecuadas para aplicaciones CEM. Son resistentes a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y su estanqueidad es fiable de conformidad con los índices de protección IP66/IP67.

Sus ventajas

  • Elevada resistencia a la corrosión gracias a la fundición de aluminio a presión de alta calidad
  • Las bridas de bloqueo longitudinales y transversales ahorran tiempo y espacio
  • Preparación CEM (EMC ready) mediante superficies y juntas conductivas
  • Compatibles universalmente con el estándar de la industria gracias a sus tamaños estandarizados
  • Montaje y mantenimiento sencillos y rápidos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio