HC-Q05-I-PT-F - Inserto de contactos
1013948

Inserto de contactos, número de polos: 5+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 5, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373