Inicie una configuración exacta del equipo con la guía intuitiva del menú, sin largas pruebas ni cálculos. Utilice para ello la pantalla OLED de fácil lectura y los pulsadores del equipo o la aplicación para smartphone con funciones avanzadas.
Relé de monitorización de tensión de 1 fase, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral regulables, retardo de respuesta y funciones seleccionables por configuración.