Bobina Rogowski con una longitud de 600 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 190 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Los transformadores de corriente PACT le ofrecen una familia de productos completa para la transformación de corrientes alternas elevadas en corrientes secundarias de 1 A y 5 A. Los transformadores de corriente PACT RCP basados en la bobina Rogowski son el recambio de transformador de corriente ideal para instalaciones reacondicionadas. Monte la bobina Rogowski cómodamente también allí donde no hay suficiente espacio para un transformador de corriente de núcleo partido, sin tener que desmontar las piezas de la instalación.
Más informaciónBobina Rogowski con una longitud de 600 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 190 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Transformadores de corriente de núcleo partido, corriente primaria: 0 ... 50 A AC, corriente secundaria: 0 ... 1 A AC, potencia asignada: 0,2 VA, longitud de la línea de señales: 3 m
Transformadores de corriente de núcleo partido, corriente primaria: 0 ... 100 A AC, corriente secundaria: 0 ... 1 A AC, potencia asignada: 0,2 VA, longitud de la línea de señales: 3 m
Transformadores de corriente de núcleo partido, corriente primaria: 0 ... 20 A AC, corriente secundaria: 0 ... 1 A AC, potencia asignada: 0,2 VA, longitud de la línea de señales: 2 m
Bobina Rogowski con una longitud de 450 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 140 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Bobina Rogowski, La bobina Rogowski mide corriente AC de carriles y líneas de alta tensión.
El juego se compone de un amplificador de separación de 4 vías con tecnología de conexión por tornillo y una bobina Rogowski con una longitud de 300 mm y un diámetro de 95 mm para la medición de corriente CA en barras colectoras y líneas de alta tensión.
Por el lado de salida, el amplificador de separación emite 8 señales normalizadas diferentes y dispone de una salida de conmutación.
Set formado por un transductor de medida de 1 A y una bobina Rogowski con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 300 mm, diámetro: 95 mm. Longitud de la línea de señales: 3 m. La bobina Rogowski mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Set formado por un transductor de medida de 1 A y una bobina Rogowski resistente a los rayos ultravioleta con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 600 mm, diámetro: 190 mm. Longitud de la línea de señales: 3 m. La bobina mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Set formado por un transductor de medida 1 A y una bobina Rogowski con línea de señales. Longitud de la bobina Rogowski: 600 mm, diámetro: 190 mm. Longitud de la línea de señales: 10 m. La bobina Rogowski mide corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.
Los nuevos transformadores de corriente de núcleo partido PACT SCP permiten reequipar rápidamente nuevos puntos de medición en el campo: basta con desbloquear la carcasa, colocarla alrededor del conductor eléctrico y cerrarla con un clic. La conexión directa a nuestros contadores de energía EMpro es especialmente práctica.
Los transformadores de corriente PACT RCP, basados en la bobina Rogowski, pueden montarse cómodamente en aquellos lugares demasiado estrechos para un transformador de corriente de núcleo partido. Con el sistema de medición de corrientes universal podrá registrar corrientes alternas hasta 4000 A AC. Benefíciese de la rápida instalación sin tener que desmontar partes de la planta.
Medición de corriente para el uso en exteriores: bobina Rogowski con protección contra rayos ultravioleta
La bobina Rogowski para el uso en exteriores está equipada con una carcasa resistente a los rayos ultravioleta, así como cables con protección contra rayos ultravioleta. Le ofrece la protección adecuada para una instalación permanente al aire libre.
Los transformadores de corriente PACT le ofrecen una familia de productos completa para la transformación de corrientes alternas elevadas en corrientes secundarias de 1 A y 5 A. Las variantes con conexión push-in le facilitan el cableado. Los transformadores de corriente PACT para la medición de corriente están disponibles en diferentes relaciones de transmisión, clases de exactitud y potencias nominales.