Conectores industriales específicos para el cliente

Configurador online para conectores industriales

Su configurador online para conectores industriales

Configure el producto que desee con unas pocas entradas.

El nuevo configurador online HEAVYCON le ayuda de forma óptima a diseñar su conector personalizado. Elija una de las innumerables posibilidades de combinación. El configurador solo le propone componentes adecuados para los módulos seleccionados.

Sus ventajas

  • Cómoda configuración: la solución que desea con solo unas pocas entradas
  • Manejo intuitivo: coloque los componentes en la posición deseada con arrastrar y soltar
  • Combinación personalizada: elija la carcasa y los soportes de contacto adecuados a su requisito específico
  • Visualización fácil para el usuario: representación en tiempo real de su configuración en 3D
  • Fácil planificación: descargue datos combinados en 2D y 3D de forma sencilla e impórtelos a su programa CAD

Configuración y pedido online de conectores industriales

Gracias a los sencillos menús de filtro, las figuras de producto en 2D y 3D así como las interfaces de usuario intuitivas, podrá configurar sus conectores en pocos pasos y sin errores. Puede depositar su solución inmediatamente en la cesta de la compra y realizar el pedido.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio