Contactos

Contactos

Establecimiento de contacto óptimo

Para conductores pequeños o grandes, para cobre, fibra óptica o aire comprimido –aquí encontrará el contacto adecuado para su aplicación–.

Regresar a Soportes de contacto y contactos

Categorías

Solo tiene que realizar la selección: para una óptima unión engastada, Phoenix Contact dispone de distintos contactos. Ya sean mecanizados, enrollados, dorados o plateados.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos: por ejemplo para aire comprimido
  • Seguridad mediante fuerzas de extracción elevadas
  • Resistencias de contacto constantes independientes del usuario gracias a la calidad de engaste inalterable
  • Procesamiento racional de los contactos estampados mediante máquina de engaste

Conexión engastada

Establecimiento de contacto seguro: conexión engastada  

Establecimiento de contacto seguro: conexión engastada

La técnica de engaste ofrece una calidad inalterable del engaste y, por lo tanto, una resistencia de contacto constantemente baja –estas son las ventajas de la técnica de engaste–.
Las conexiones engastadas son el sistema de conexión ideal en el caso de que se den unas condiciones ambientales adversas, como cambios extremos de temperatura, cargas por choques y entornos agresivos.
Con una pinza de engarzar o una máquina de engaste podrá unir el contacto engastado del conductor fácil y rápidamente:

  1. Pelar el conductor.
  2. Posicionar el contacto engastado en la pinza de engarzar.
  3. Introducir el conductor.
  4. Cerrar la pinza de engarzar. ¡Listo!

Los contactos macho/hembra están disponibles en diferentes márgenes de sección y con superficie plateada y dorada.


Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D