Cableado para aplicaciones exteriores

Cableado para aplicaciones exteriores

Extremadamente robusto

A la intemperie reinan unas condiciones duras. Por ello, utilizamos materiales duraderos y seguros contra fallos.

Regresar a Cableado para aplicaciones especiales

Categorías

Buscar en Cableado para aplicaciones exteriores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Independientemente de qué instalación opere en el exterior: utilice nuestro cableado para garantizar la disponibilidad de su instalación.

Sus ventajas

  • Programa completo para el cableado de sensores/actuadores y la hidráulica móvil con conectores M12, de válvulas, Deutsch y Superseal
  • Protección frente a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero inoxidable 1.4404
  • Muy robusto: resistente al aceite, a las radiaciones UV y al ozono, rango de temperatura ampliado
  • Uso seguro gracias a los elevados índices de protección (hasta IP69K)
  • Universal: cable M12 también para PROFINET y Ethernet

Cableado M12 para aplicaciones exteriores

Cableado M12  

Condiciones extremas en exteriores

El cableado M12 en exteriores está sometido constantemente a condiciones extremas: radiación UV, carga de ozono, calor extremo, frío extremo y cambios rápidos de temperatura. Además, el cableado debe resistir fuertes chorros de agua, distintos aceites, vibraciones y sacudidas.

Nuestro programa:

  • Cables para sensores/actuadores, apantallados y sin apantallar, partes metálicas en versión de acero inoxidable, opcionalmente también disponibles para PROFINET/Ethernet
  • Conectores para sensores/actuadores confeccionados con tecnología de conexión por tornillo e IDC, partes metálicas en versión de acero inoxidable
  • Conectores de válvula para aplicaciones exteriores en las construcciones A y AD en el índice de protección IP66K/IP68
  • Cajas robustas para sensores/actuadores con encapsulado completo y ocho slots

Soluciones de cableado para maquinaria móvil

Volquete  

Aplicación exterior típica

En los vehículos industriales, máquinas de construcción, agrícolas y forestales, se usan conectores con un alto índice de protección. Son resistentes a sustancias como el ozono, las sales, gasolina o aceites.

Nuestro programa:

  • Conectores Deutsch con una estanqueidad elevada en el índice de protección IP69K
  • Conectores Superseal, estancos al agua y con alta resistencia a condiciones ambientales agresivas

Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores