Con el sistema de guía de cables, los cables se tienden perfectamente a los equipos de mando en la puerta de armario de control.
Con el brazo giratorio del sistema de guía de cables se tienden de forma sencilla y segura los conductores, cables y mazos de cable a la puerta de armario de control o el marco de montaje giratorio. Ahorro de tiempo dado que se pueden abrir las articulaciones giratorias, con patente en trámite, y se pueden pasar y seguir los cables preconfeccionados sin herramientas. Hasta 100 conductores de 1,5mm2 se guían sólo con un sistema de guía CGS a la puerta de armario de control.
El tendido de líneas y mazos de cable preconfeccionados, incluyendo conectores a la puerta de armario de control, resulta muy sencillo.
Con la corredera giratoria en naranja se abren las articulaciones giratorias sin herramientas.
Facilitan el diseño y permiten planificarse y representarse en el sistema CAD. De esta forma se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables.
Bridas integradas simplifican el montaje si se compara con revestimientos para cables.
En general, las cadenas energéticas y de arrastre requieren cables y líneas compatibles. Las líneas estándares no están diseñadas para soportar la elevada carga por el movimiento y los radios de flexión.
El sistema de guía de cables fue diseñado para el uso de líneas estándares. Esto se logra con grandes radios de flexión y movimientos definidos. CGS se dotó de 100 líneas de 1,5 mm2 (H05Z-K) así como líneas de datos (cable Ethernet cat. 5) y se abrió y cerró 2.000 veces. No se constataron daños en los hilos.
Los equipos protectores y de mando deberán estar accesibles desde el exterior y, por eso, se montan en la puerta. En consecuencia, en la técnica de protección y de mando de operaciones industriales, algunos equipos y regletas de clavijas de prueba como FAME se montan en la puerta de armario de control.
Así también se ahorra espacio en el armario de control. El cableado de dichos componentes resulta aún más sencillo y flexible con el sistema de guía de cables CGS de Phoenix Contact.
"$pageName" en