Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura
Detalles de producto
Tipo de producto
Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP
220 N
Anchura
4,8 mm
Longitud
360 mm
Conforme a RoHS
sí
Color
transparente
Material
PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94
V2
Sustancias contenidas
no contiene siliconas ni halógenos
Diámetro exterior del cable
3,5 mm ... 100 mm
Resistencia a la tracción
220 N
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte)
23,00 °C 50,00 % La poliamida 6.6 tiene características marcadas higroscópicas. Según su humedad del aire ambiente absorbe agua o la desprende. Las características óptimas están alrededor del 2-3% de contenido de agua. Dentro del embalaje espcialmente ajustado al artículo se obtiene un nivel de humedad óptimo.Para conservar estas óptimas características debería prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de almacenarlo: almacenamiento dentro del embalaje original cerrado, procesamiento a corto plazo del artículo después de una rotura del embalaje, evitar la radiación solar directa, evitar la alimentación de calor directa.
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)
-10 °C ... 60 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta
no
Temperatura de corta duración
110 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento
23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Tipo de montaje
No se puede soltar
Código de artículo
3240768
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE7131
GTIN
4046356704861
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,41 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,373 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
IT
ECLASS
ECLASS-15.0
27140702
ECLASS-13.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
DNV
ID de homologación: TAE00004VK
UL Recognized
ID de homologación: E328576-20210901
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %