Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: HB, diámetro interior: 29 mm, Longitud total: 25 m
Mangueras de protección
Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 12 mm, Longitud total: 50 m
Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 10 mm, Longitud total: 50 m
Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 16,5 mm, Longitud total: 50 m
Manguera de protección, material: Acero galvanizado / PVC, índice de protección: IP68, color: negro, diámetro interior: 38 mm, Longitud total: 10 m
Manguera de protección, material: Acero galvanizado / PVC, índice de protección: IP68, color: negro, diámetro interior: 22 mm, Longitud total: 10 m
Manguera de protección, material: PVC, espiral: PVC Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: gris, diámetro interior: 29 mm, Longitud total: 10 m
Manguera de protección, material: PVC, espiral: PVC Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: gris, diámetro interior: 22 mm, Longitud total: 10 m
Manguera de protección, material: PVC, espiral: PVC Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: gris, diámetro interior: 16 mm, Longitud total: 10 m
Manguera de protección, material: PVC, espiral: PVC Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: gris, diámetro interior: 38 mm, Longitud total: 10 m