Convertidores DC/DC para perfil de carril

Convertidores DC/DC

Los convertidores DC/DC proporcionan una tensión continua regulada. Mediante el empleo de convertidores de tensión podrá evitar fallos en su aplicación. Refrescará las tensiones de manera que, en el caso de longitudes de cable grandes, la carga también se siga alimentando con una tensión continua regulada. Con los convertidores DC/DC podrá modificar el nivel de tensión o proporcionar sistemas de alimentación independientes para el diseño gracias al aislamiento galvánico.

Sus ventajas

  • Reserva de potencia para una fácil ampliación de la instalación mediante boost estático con una potencia permanente hasta el 125 % y el arranque de cargas difíciles mediante boost dinámico con hasta el 200 % para hasta 5 s
  • Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y calentamiento reducido
  • El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Libre elección entre conexión push-in y conexión por tornillo
  • La homologación Ex e IECEx permite el uso en zonas con peligro de explosión
  • Los convertidores DC/DC QUINT forman parte del sistema COMPLETE line
Convertidor DC/DC QUINT sobre el carril de montaje

Convertidor DC/DC QUINT sobre el carril DIN

Convertidores DC/DC QUINT >100 W Potentes con tecnología SFB

Los convertidores DC/DC de la familia QUINT maximizan la disponibilidad de su aplicación. Con tecnología SFB, control funcional preventivo, una larga vida útil y la homologación IECEx aumentan la seguridad y la fiabilidad. Por primera vez, se pueden adaptar individualmente los umbrales de señalización y las curvas características de los convertidores de tensión continua. Además, puede elegir libremente la tecnología de conexión.

Esquema de funcionamiento de los convertidores DC/DC QUINT con amplio rango de tensión de entrada

Niveles de tensión de los convertidores DC/DC QUINT >100 W

Niveles de tensión: convertidores DC/DC >100 W

Los convertidores DC/DC de la familia QUINT son aptos para altas potencias con corrientes de hasta 20 A. Gracias al amplio rango de tensión de entrada, los convertidores de tensión continua cubren todas las tensiones de entrada y salida usuales en las clases de potencia hasta 480 W.

Los convertidores DC/DC QUINT convierten las tensiones de entrada nominales de 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC en tensiones de salida de 12 V DC a 56 V DC.

Además de los niveles de tensión mostrados, los convertidores DC/DC QUINT con entrada de amplio rango ofrecen un rango de tensión de entrada de 42 a 96 V DC o de 67 a 154 V DC. Resultan ideales p. ej. para aplicaciones ferroviarias o en la generación de energía.

Convertidores DC/DC QUINT <100 W

Convertidores DC/DC QUINT <100 W

Convertidores DC/DC QUINT <100 W Potencia y ahorro de espacio

Los convertidores DC/DC QUINT también están disponibles en el rango de potencia hasta 100 W. Estos convertidores, particularmente potentes y compactos, disponen de un gran rendimiento, un control funcional preventivo y un boost estático y dinámico. Además, puede elegir entre conexión por tornillo y push-in.

Niveles de tensión de los convertidores DC/DC QUINT <100 W

Niveles de tensión de los convertidores DC/DC QUINT <100 W

Niveles de tensión: convertidores DC/DC <100 W

Estos equipos compactos de la familia QUINT ofrecen la máxima funcionalidad a partir de un rango de potencia de 30 W y cubren por primera vez el rango de potencia de 60 W.

Los convertidores DC/DC QUINT convierten las tensiones de entrada nominales de 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC o 110 V DC en tensiones de salida de 5 V DC a 56 V DC.

La baja profundidad de la carcasa de 89 mm permite el montaje en armarios de control planos y la homologación DNV-GL permite su empleo en el entorno marítimo.

Convertidores DC/DC con pintura de protección

Convertidores DC/DC con pintura de protección

Convertidores DC/DC QUINT con pintura de protección Variante Plus para condiciones ambientales extremas

La variante Plus del convertidor DC/DC con MOSFET (transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor) de desacoplamiento integrado para redundancia 1+1 y n+1 ofrece una distribución simétrica de la carga y aumenta la disponibilidad de la planta. Además, cumple los requisitos de seguridad funcional (SIL 2). En combinación con el módulo de redundancia QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ se alcanza el nivel SIL 3.

Con la pintura de protección, la homologación ATEX e IECEx según las normas IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 e IEC 60079-15 se permite el empleo dentro de las zonas Ex de la zona 2.

La nueva variante Plus se completa con un amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C para el empleo en condiciones ambientales extremas. La pintura de protección de la placa de circuito impreso (CO significa coated, es decir, revestido) protege frente al polvo, los gases corrosivos y también la humedad relativa del aire del 100 %. También se evitan los fallos debidos a corrientes de fuga relacionadas con la corrosión y la migración electroquímica.

Convertidores DC/DC TRIO con 1500 V DC

Convertidores DC/DC TRIO con 1500 V DC

Convertidores DC/DC TRIO con 1500 V DC Para la fuente de alimentación descentralizada en instalaciones fotovoltaicas

Los convertidores DC/DC de la familia TRIO con 1500 V DC alimentan su instalación directamente desde el campo y también ofrecen una fuente de alimentación fiable, incluso sin red central. Son perfectos para aplicaciones en el ámbito de la energía fotovoltaica y la tecnología de accionamiento.

En las instalaciones fotovoltaicas, el convertidor DC/DC TRIO permite arrancar el inversor central incluso sin el suministro de la red. Además, se puede emplear para la alimentación directa e inmediata de la monitorización de strings dentro de las cajas de strings.

En el ámbito de la tecnología de accionamiento, el equipo también genera 24 V directamente en la máquina para alimentar al sistema de control de la instalación.

Convertidores DC/DC UNO con 1000 V DC

Convertidores DC/DC UNO con 1000 V DC

Convertidores DC/DC UNO con 1000 V DC Para la modernización de las instalaciones fotovoltaicas existentes

Con el convertidor DC/DC de la familia UNO POWER podrá alimentar su armario de control directamente desde la instalación fotovoltaica. Mediante la conexión directa a tensiones de string de hasta 1000 V DC, la Combiner Box permite la alimentación directa desde el módulo fotovoltaico. De este modo, ahorrará costes de instalación adicionales y aumentará la eficiencia del sistema. La certificación UL-1741 del convertidor DC/DC facilita además la homologación de todo el sistema. En otro nivel de ampliación, la línea de señal puede sustituirse por una conexión inalámbrica.

Gracias al rango de tensión de hasta 1000 V DC, los convertidores DC/DC UNO también son ideales para modernizar o ampliar una instalación fotovoltaica existente.

Posibilidades de conexión de Combiner Boxes en instalaciones fotovoltaicas

Mapa de imágenes interactivo: Posibilidades de conexión de Combiner Boxes en instalaciones fotovoltaicas
Alimentación clásica de la red AC, incluida la línea de señal
La Combiner Box está conectada a una línea de alimentación (roja, p. ej. 230 V AC) y a una línea de señal (negra). El tendido de las líneas genera elevados costes de instalación.
Alimentación directa desde el módulo fotovoltaico
En las aplicaciones solares, los convertidores DC/DC permiten la conexión directa a tensiones de string de hasta 1500 V DC. Esto alimenta la Combiner Box directamente desde el módulo fotovoltaico. No se generan costes adicionales de instalación.
Alimentación directa desde el módulo fotovoltaico
Alimentación directa desde el módulo fotovoltaico, incluida la transmisión inalámbrica de datos
La alimentación de tensión directa desde el módulo fotovoltaico con una conexión inalámbrica adicional para la transmisión de datos elimina la necesidad de líneas AC y de comunicación.
Alimentación directa desde el módulo fotovoltaico, incluida la transmisión inalámbrica de datos