Transformador MINI DC/DC para la técnica MCR.
Los transformadores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan del diseño de sistemas de alimentación independientes mediante aislamiento galvánico.
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
-
Convertidor DC/DC
2866284
En instalaciones nuevas, utilice los siguientes artículos: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Convertidor DC/DC MINI conmutado en primario para montaje sobre carril DIN, entrada: 12 - 24 V DC, salida: 24 V DC/1 A
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: EAC-ZulassungEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA000030XCoC / Declaración de conformidad
ID de homologación: 19-049-00cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Sus ventajas
Aislamiento galvánico: para crear sistemas de alimentación independientes
Permiten la conversión a diversos niveles de tensión
Tensión constante: tensión de salida actualizada incluso al extremo de líneas largas