Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Bornas de energía para circuitos de prueba cómodos
Las bornas de medición seccionables ofrecen un elevado confort para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Las bornas de medición seccionables le ofrecen a través de seis fosos puenteados universales la máxima funcionalidad y flexibilidad en la distribución de potencial. Con ayuda de las variantes de conectores con contacto de cortocircuito anticipado integrado puede lograr una protección segura de los transformadores de corriente conectados.
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, con dos conectores hembra de pruebas para clavijas de prueba de 4 mm o para alojar puentes de conmutación o roscados, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, Corriente constante térmica Ith: 28 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 50 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2 , color: gris
Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2 , clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Bornas de medición seccionables
Configurador para bornas de medición seccionables
Configure su diseño personalizado de juegos de transformadores de medición. Además de la selección de las bornas de energía adecuadas, los accesorios para la comprobación y el cortocircuito de los transformadores de corriente pueden colocarse en función de la aplicación.
Ventajas
- Alta funcionalidad con hasta seis fosos puenteados universales para la distribución de potencial o para hacer pruebas
- Diseño modular para circuitos de transformadores de corriente y transductores de medida mediante bornas convertidoras enchufables
- Protección segura de los transformadores de corriente y transductores de medida conectados gracias a las variantes de conectores con contacto de cortocircuito anticipado integrado
- Estructura sencilla y funcional con bornas de paso y de tierra con el mismo contorno
- Contacto seguro y bloqueo del interruptor seccionador longitudinal en cada estado de conmutación
- Rotulación inequívoca de los estados de conmutación
Nuevos productos
Bornas de función con tecnología Push-X
Interrupción rápida y segura de señales
Los conductores flexibles también pueden cablearse sin herramientas con las bornas de función Push-X. Las zonas de separación integradas también facilitan la separación de señales. Las bornas de base seccionables TG también ofrecen la posibilidad de integrar conectores funcionales de forma segura.
Características principales
- Tecnología Push-X
- Bornas de medición seccionables: 6 mm²
- Corriente nominal: 30 A
- Tensión nominal: 500 V
- Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla: 2,5 mm²
- Corriente nominal: 24 A
- Tensión nominal: 500 V
Sus ventajas
- Gran comodidad de manejo gracias a la nueva tecnología Push-X sin herramientas
- Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin puntera
- Cortocircuito automático avanzado del transformador de corriente "Make before break" en las bornas de medición seccionables
- Separación sencilla de señales e integración de varios conectores de funciones
- Gran ahorro de costes gracias a los accesorios estandarizados del sistema CLIPLINE complete
Bornas de medición seccionables
Bornas seccionables de transformador
Bornas de energía y bornas seccionables de transformador
Las bornas de transformadores de corriente le permiten seleccionar libremente la tecnología de conexión. Al diseñar las bornas de transformadores de corriente se utilizó un foso puenteado triple patentado. Esto garantiza la compacidad y flexibilidad de las bornas. Gracias al interruptor seccionador longitudinal de las bornas para carril integrado, se pueden conmutar los estados de conmutación de forma segura en las palancas naranjas con un destornillador. Para que este estado de conmutación no se cambie accidentalmente, se integran bloqueos en las posiciones finales y se suministran bloqueadores de conexión opcionales. Además de las bornas seccionables, las bornas de paso y las bornas PE con el mismo contorno completan la gama de productos.
Bornas de energía de la serie MEA
XTVMEA 6 es el nombre de la nueva borna de energía de la gama de bornas. La nueva borna está equipada con la innovadora tecnología de conexión Push-X, que permite cablear los conductores casi sin esfuerzo con una sola mano. Otra ventaja de las nuevas bornas de energía es el tipo de cortocircuito del transformador. Los transformadores de corriente pueden cortocircuitarse de forma sencilla y segura mediante puentes de cortocircuito especiales y el uso de módulos de acoplamiento para los interruptores seccionadores longitudinales. El transformador de corriente se cortocircuita automáticamente según el principio "Make before Break" volteando los interruptores seccionadores longitudinales acoplados antes de que el transformador de corriente se desconecte por ambos lados. El desacoplamiento de las palancas de accionamiento también permite abrir el circuito eléctrico por un lado. Además de la borna de medición seccionable XTVMEA 6, la nueva serie MEA también incluye una borna de paso con el mismo contorno y una borna de tierra.
Bornas de medición seccionables PTME
Bornas de energía de la serie ME
Mediante los puentes multipolo enchufables y con un destornillador estándar puede cortocircuitar los transductores de medida de la serie ME de forma cómoda y segura. Los puentes multipolo pueden colocarse y enclavarse con seguridad en ambos lados del punto de desconexión en el foso de puenteado. Además de la variante con puente de cortocircuito, se pueden utilizar también variantes de bornas de energía con conector de cortocircuito. Si se extrae el conector macho, un elemento de conmutación metálico integrado garantiza un cortocircuito adelantado. De este modo, los transductores de medida conectados se protegen automáticamente frente a destrucciones.
Transformadores de corriente
Transformadores de corriente y transductores de medida
Los transformadores de corriente son transductores de medida que convierten una magnitud eléctrica de entrada, como la intensidad de corriente o la tensión eléctrica, en una magnitud de salida proporcional y desviada. Con ello, se reducen las tensiones e intensidades de corriente grandes, ya que estas corrientes suelen ser demasiado grandes para los equipos de medición habituales. Para que estas magnitudes sean medibles, deben reducirse proporcionalmente, para lo cual se necesitan convertidores. Una industria típica para el uso de estos convertidores y, por tanto, también para las bornas convertidoras es la industria energética. Las bornas de medición seccionables de Phoenix Contact le permiten un diseño de sus transductores de medida conforme a los requisitos técnicos y normativos. Gracias a las opciones de conmutación rápidas en forma de interruptores seccionadores longitudinales y puentes multipolo, las diferentes mediciones son posibles sin gran esfuerzo.
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Folleto de producto de bornas para carril
Descargas
Folletos sobre las bornas de energía
¿Desea recibir material informativo sobre nuestras bornas de energía? A continuación, encontrará nuestros folletos de productos sobre las bornas para carril y los sistemas enchufables de prueba. También encontrará un folleto sobre las pruebas de calidad de las bornas para carril.