Lista de productos Sistemas de cableado y accesorios

Filtro

26 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Conector de bus para carriles - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439

Conector de carril (TBUS), 5 polos, para puentear la tensión de alimentación, encajable en el carril NS 35/... según EN 60715

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de bus para carriles - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 1090049

Conectores de bus para carril, color: gris, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión de dimensionamiento (III/2): 125 V, Número de polos por fila: 5, paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador para programación - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptador para programación con interfaz USB para la programación con software. El controlador USB está incluido en las soluciones de software de los productos a programar, por ejemplo convertidores de medición o gestores de motores.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - MACX MCR-PTB - 2865625

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión por tornillo, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY incluido

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión push-in, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY incluido

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para amplificadores de separación de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.2 y 2.2 (transmisión de señales para tarjetas de entrada activas) a la placa de señales.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Juego de cables - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Juego de cables para la transmisión de señales en Termination Carrier para los módulos de dos canales o los módulos con salida doble de la serie MACX Analog Ex. Conexión de los puntos de embornaje 3.1 y 3.2 así como 2.1 y 2.2 (transmisión de señales) a la placa de señales.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Juego de cables - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Juego de cables para módulo de alimentación y señalización de errores TC-MACX-MCR-PTB (código: 2904673), para utilizar en Termination Carrier para los amplificadores de separación de la serie MACX Analog Ex.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - MACX MCR-CJC - 2924993

Conector para la compensación de punto frío para termopares, para una conexión segura de valores de límite, en combinación con el convertidor de temperatura MACX ...-T-UI...

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - MACX MCR-I20 - 2905680

Borne de conexión para señales de corriente, +20 mA ... -20 mA, para una conexión segura de valores límite, en combinación con los convertidores de temperatura MACX ...-T-UI...

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
26 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020