Lista de productos Bloques de control de válvulas

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_LIMIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - 2924867

Bloque de control de válvulas Ex i para activar válvulas magnéticas Ex i en la zona Ex, entrada lógica, tensión de marcha en vacío 22,6 V, limitación de corriente a 48 mA, transparencia de defecto de línea y con salida de señalización de errores hasta SIL 3 según IEC 61508; conexión por tornillo

Precio cliente:

Separador de señales - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870

Bloque de control de válvulas Ex i para activar válvulas magnéticas Ex i en la zona Ex, entrada lógica, tensión de marcha en vacío 22,6 V, limitación de corriente a 48 mA, transparencia de defecto de línea y con salida de señalización de errores, hasta SIL 3 según IEC 61508; conexión push-in

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 25 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 58 mA. Para gases hasta el grupo IIB, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 48 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 40 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 58 mA. Para gases hasta el grupo IIB, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión push-in.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 25 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3, conexión push-in.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 48 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3, conexión push-in.

Precio cliente:

Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - 2924139

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 40 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3, conexión push-in.

Precio cliente:
14 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020