Lista de productos Indicadores de procesos y equipos en campo

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertidor de temperatura - MACX MCR-TS-I-OLP - 2908662

Convertidor de temperatura alimentado por bucle de salida, dos entradas universales para termopares, transmisores de resistencia y tensión, comunicación HART, de libre configuración, posibilidad de instalación en la zona 2, SIL 2/3

Precio cliente:

Convertidor de temperatura - MACX MCR-EX-TS-I-OLP - 2908660

El transmisor de temperatura alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores de sensores RTD y TC así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL 2/3, seguridad intrínseca, conexión por tornillo.

Precio cliente:

Convertidor de temperatura - MACX MCR-TS-I-OLP-SP - 2908664

Convertidor de temperatura alimentado por bucle de salida, dos entradas universales para termopares, transmisores de resistencia y tensión, comunicación HART, de libre configuración, posibilidad de instalación en la zona 2, SIL 2/3

Precio cliente:

Convertidor de temperatura - MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - 2908661

El transmisor de temperatura alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL 2/3, seguridad intrínseca, conexión push-in.

Precio cliente:

Convertidor de temperatura - MACX MCR-TS-I-OLP-C - 1012249

Convertidor de temperatura alimentado por bucle de salida, dos entradas universales para termopares, transmisores de resistencia y tensión, comunicación HART, de libre configuración, posibilidad de instalación en la zona 2, SIL 2/3. Conexión por tornillo, configuración del pedido.

Precio cliente:

Convertidores de medición en cabeza - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

El transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores de sensores RTD y TC así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL2/3

Precio cliente:

Convertidores de medición en cabeza - FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT - 2908743

El transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores de sensores RTD y TC así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL 2/3, seguridad intrínseca.

Precio cliente:

Indicador digital - FA MCR-FDS-I-I-OLP - 2908782

Indicador de proceso alimentado por bucle de salida con comunicación HART en carcasa de campo

Precio cliente:

Indicador digital - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

Indicador de procesos alimentado por bucle de salida con seguridad intrínseca con comunicación HARTR en caja de campo, se puede emplear hasta la zona 1.

Precio cliente:

Indicador digital - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

Indicador de proceso alimentado por bucle de salida con comunicación HART para el montaje en armario de control

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020