MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP
-
Convertidor de temperatura
2908661
Ex i-Convertidor de temperatura alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de separación i Ex con seguridad funcional SIL, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 2 |
| Configuración | Software |
| HART | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Software |
| HART | |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 0,8 s (TC) |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| 12 V DC ... 42 V DC (Estándar) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL activo) | |
| 12 V DC ... 30 V DC (Ex) | |
| Señal | |
| Señal de entrada | Temperatura |
| Medición | |
| Número de entradas | 2 |
| Rango de tensión de entrada | -20 mV ... 100 mV (Alcance de medición mínimo: 5 mV) |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Rango de medición, temperatura | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 2000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10 Ω) |
| Señal: Corriente | |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
| Carga | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Codificación HART | FSK ± 0,5 mA |
| Versión HART | 7 |
| Velocidad de transmisión | 1200 Baud |
| Filtro de secuencia de red | 50/60 Hz |
| Resistencia de comunicación | ≥ 250 Ω |
| Retardo para conexión | 10 s (HART) |
| 28 s (Valor medido) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Instalación Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Div. 1 |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED (rojo) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL activo) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (a través de NN) |
| Clase de clima | B2 |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificado | EPS 17 ATEX 1 130 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificado | IECEx EPS 17.0076X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Marcado | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
| NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| CSA | |
| Marcado | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
| NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 3 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2908661 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1243 |
| GTIN | 4055626355436 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 205,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 205,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptador para programación 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago