FA MCR-HT-1TS-I-OLP
-
Convertidores de medición en cabeza
1145210
Transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida para transmitir señales de sensor de RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Configuración estándar, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | Field Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Software |
| HART | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Software |
| HART | |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| 10 V DC ... 36 V DC (Estándar) | |
| Medición | |
| Número de entradas | 1 |
| Rango de tensión de entrada | -20 mV ... 100 mV (Alcance de medición mínimo: 5 mV) |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| Rango de medición, temperatura | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| Margen de resistencia lineal | 10 Ω ... 2000 Ω (Alcance de medición mínimo: 10 Ω) |
| Señal: Corriente | |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 20 mA ... 4 mA (HART) | |
| Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
| Carga | (UL - 10 V) / 0,023 A |
| Codificación HART | FSK ± 0,5 mA |
| Versión HART | 7 |
| Velocidad de transmisión | 1200 Baud |
| Filtro de secuencia de red | 50/60 Hz |
| Resistencia de comunicación | ≥ 250 Ω |
| Retardo para conexión | 7 s (HART) |
| 7 s (Valor medido) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Protocolos soportados | HART |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 (para montaje en caja de campo IP66/67, NEMA 4X) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -50 °C ... 100 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (a través de NN) |
| Clase de clima | C1 |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (Condensación admisible) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T6 |
| Certificado | PxCIF20ATEX1145192U |
| CSA | |
| Marcado | Ex ec IIC T6...T4 |
| Tipo de montaje | Montaje |
| Montaje sobre carril DIN | |
| Indicaciones de montaje | Montaje en el cabezal de conexión B según DIN EN 50446 |
| Código de artículo | 1145210 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1142 |
| GTIN | 4063151135614 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 187,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 137,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptador para programación 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - Adaptador 2864671
-
FA MCR-HT-D - Pantalla 2908735
-
FA MCR-HT-FH - Caja para electrónica 2908736
-
FA MCR-HT-FH-WM - Kit de montaje 2908737
-
FA MCR-HT-FH-PM - Kit de montaje 2908738
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago