Lista de productos Transductores de medida de cabeza y accesorios

Filtro

10 resultados

Convertidores de medición en cabeza - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Transmisor principal de temperatura MCR, para termorresistencias, termopares, transmisores de resistencia y de tensión. Para termorresistencias Pt 100.

Precio cliente:

Convertidores de medición en cabeza - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

Convertidor de temperatura en cabeza MCR: Convertidor de temperatura programable Loop-powered para termoresistencias, termopares, potenciómetros de control y transmisores de tensión

Precio cliente:

Adaptador - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Adaptador para carril para transductor de medida de cabezal. Adecuado para carriles de 35 mm según EN 60715.

Precio cliente:

Adaptador para programación - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptador para programación con interfaz USB y puerto T, 2,4 m para programación de módulos FA MCR-..., MCR-...-LP-... y MCR-...-HT-...

Precio cliente:

Pantalla - FA MCR-HT-D - 2908735

Unidad de visualización para la inserción directa en el transmisor de cabezal FA MCR-...

Precio cliente:

Caja para electrónica - FA MCR-HT-FH - 2908736

Carcasa de campo para el montaje de transmisores de cabezal con o sin unidad de visualización. Para la conexión directa en el proceso.

Precio cliente:

Kit de montaje - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Fijación mural para carcasa de campo FA MCR-HT-FH

Precio cliente:

Kit de montaje - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Fijación de tubo para carcasa de campo FA MCR-HT-FH

Precio cliente:

Convertidores de medición en cabeza - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

El transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores de sensores RTD y TC así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL2/3

Precio cliente:

Adaptador para cable - GW HART USB MODEM - 1003824

Cable de módem HART USB para la comunicación entre un PC y equipos HART, longitud del cable: 1 m.

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020