Cajas para exteriores ECS

Cajas para exteriores ECS para condiciones de uso adversas

Las robustas cajas para exteriores de la serie ECS son la solución ideal para proteger la electrónica sensible frente al polvo, la suciedad y el agua, en aplicaciones tanto en interior como en exterior. Gracias a los índices de protección IP6X a IP69K y a un amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C, las cajas son aptas para condiciones ambientales difíciles y otros entornos exigentes. Así lo confirman las homologaciones de DNV.

Sus ventajas

  • Diseño de la caja para el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso
  • Cajas robustas y probadas para uso en exteriores
  • Bloqueo integrado para la protección frente a un aflojamiento no intencionado de la placa de circuito impreso
  • Membrana de compensación de presión opcional para versiones de la caja ventiladas
  • Protección frente a manipulación mediante precinto sencillo
Muestra gratuita
Pruebe las cajas robustas para exteriores de la serie ECS

¿Desea probar las cajas para exteriores de la serie ECS? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ECS para condiciones de uso adversas
GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Configurador de cajas para exteriores ECS para condiciones de uso adversas

Configurador de cajas para exteriores para condiciones de uso adversas

Las condiciones ambientales adversas exigen cajas robustas. Las cajas para exteriores ECS ofrecen una protección ideal contra el polvo, la suciedad y el agua gracias a clases de protección de IP6X a IP69K. Las cajas para electrónica modulares, disponibles en diferentes tamaños, pueden bloquearse con un tornillo o un gancho de sujeción. Elija entre las opciones de conexión M8, M12 y M20 la que mejor se adapte a sus necesidades individuales. Los accesorios opcionales permiten visualizar señales.

Cajas para exteriores de la serie ECS de un vistazo Las cajas para exteriores en los índices de protección IP67 e IP69 son la solución ideal para la electrónica sensible en zonas exteriores exigentes.

Mapa de imágenes interactivo: Cajas para exteriores de la serie ECS
Cierre robusto
Benefíciese de una gran fiabilidad funcional gracias al bloqueo robusto o al cómodo atornillado.
Cierre robusto
Protección contra manipulación
Proteja su aplicación contra un acceso no autorizado mediante un precinto.
Protección contra manipulación
Ventilación y aireación
La caja está disponible opcionalmente con una membrana de compensación de presión para la ventilación y aireación.
Ventilación y aireación
Diferentes grosores de la placa de circuito impreso
La fijación de las placas de circuito impreso permite sujetar con seguridad diferentes grosores de la placa de circuito impreso.
Diferentes grosores de la placa de circuito impreso
Múltiples opciones de montaje
La caja es ideal para el montaje mural o en poste.
Múltiples opciones de montaje
Bloqueo de la placa de circuito impreso de fácil mantenimiento
Gracias al práctico bloqueo de la placa de circuito impreso, esta queda bien asentada en la caja.
Bloqueo de la placa de circuito impreso de fácil mantenimiento
Varias placas frontales
Varias placas frontales disponibles para todo tipo de tecnologías de conexión.
Varias placas frontales
Vídeo: Cajas para electrónica modulares UCS para sistemas embebidos
Cajas para electrónica modulares UCS para sistemas embebidos YouTube

Protección segura para la electrónica sensible de su aplicación

Vea lo versátil que es la robusta caja para exteriores de la serie ECS. Calor, frío, lluvia – incluso en condiciones extremas su electrónica permanece bien protegida.

Perfectamente equipadas para su uso en condiciones adversas

Cajas para exteriores ECS
Tapas de caja y cajas vacías de la serie ECS
Conexiones de equipos y conectores para cables para la caja ECS
Membrana de compensación de presión de la caja ECS
Precinto de la caja para exteriores ECS
Fijación de la placa de circuito impreso en la caja para electrónica de la serie ECS
Cajas para exteriores ECS

Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.

Tapas de caja y cajas vacías de la serie ECS

Las cajas para exteriores cuentan con la certificación UL y protegen de forma fiable su electrónica frente al polvo, la suciedad y el agua hasta los índices de protección IP67/IP69. Están diseñadas para el rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. El plástico policarbonato PC posee la clase de protección UL 94-V0. Las variantes 109 y 169 están homologadas según DNV.

La variante de la serie ECS-EX proporciona una cubierta protectora segura para su electrónica incluso en entornos potencialmente explosivos. Gracias a la certificación ATEX/IEC EX de las cajas, la homologación de sus equipos es más fácil.

Más información sobre la protección Ex
Conexiones de equipos y conectores para cables para la caja ECS

Gracias a la probada tecnología de conexión de equipos con una obturación fiable puede realizar fácilmente interfaces personalizadas para señales, datos o potencia. De esta manera, una caja robusta se convierte en una solución electrónica versátil. Cree sus soluciones personalizadas a partir de conectores para equipos (p. ej. M12), conectores para fotovoltaica, conectores RJ45 y conectores de las series PRC e IPD.

Membrana de compensación de presión de la caja ECS

Una membrana de compensación de presión opcional permite un intercambio de aire suficiente y aumenta con ello la vida útil de la electrónica en el interior de la caja.

Precinto de la caja para exteriores ECS

Las piezas de la caja se pueden precintar de forma rápida y segura, ofreciendo así protección contra un acceso no autorizado.

Fijación de la placa de circuito impreso en la caja para electrónica de la serie ECS

El bloqueo integrado de la placa de circuito impreso la protege de un desprendimiento involuntario – lo que resulta ideal para su uso en entornos exigentes.

Vídeo: Fácil montaje de la caja para exteriores de la serie ECS
Fácil montaje de la caja para exteriores de la serie ECS YouTube

Fácil montaje de la caja para exteriores de la serie ECS

La caja ECS está especialmente diseñada para condiciones extremas en zonas exteriores. Aprenda a montar la caja para exteriores paso a paso.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.