CHARX connect – cables de carga DC para puntos de carga rápida

Cables de carga DC para cargadores domésticos y estaciones de carga rápida

Los cables de carga DC CHARX connect se utilizan para la carga rápida de vehículos eléctricos con hasta 1000 kW y están disponibles con conectores de carga NACS, CCS y GB/T. Nuestra gama de productos se divide en diferentes clases de potencia para ofrecer el cable de carga adecuado para cada aplicación, desde el cargador doméstico DC en el garaje hasta la estación de recarga en el parque de carga rápida HPC.

Go to Product Detail Page for item 1130335
EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 - Cable de carga DC
1130335

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 10 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la longitud del cable excede la especificación normativa de 10 m., IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1106962
EV-T2M4CC-DC200A-10M50ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC200A-10M50ESBK11 - Cable de carga DC
1106962

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 10 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la longitud del cable excede la especificación normativa de 10 m., IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1081734
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de reparación
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de reparación
1081734

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit de reparación, Accesorios, carcasa: negro, con marco de la cara enchufable sustituible, Con 5 tornillos de cabeza avellanada M4X45 con accionamiento de seguridad Torx, para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3, No es necesario abrir la carcasa del conector de carga para vehículos para sustituir el marco de cara enchufable.

Go to Product Detail Page for item 1190271
EV-T2M4CC-DC150A-7,5M35ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC150A-7,5M35ESBK11 - Cable de carga DC
1190271

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, 150 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 7,5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables., IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1217662
EV-T2M4CC-DC150A-4,5M35ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC150A-4,5M35ESBK11 - Cable de carga DC
1217662

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, 150 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4,5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1106961
EV-T2M4CC-DC200A-8,5M50ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC200A-8,5M50ESBK11 - Cable de carga DC
1106961

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 8,5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables., IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1311324
EV-T1G2CC-DC200A-7,0M1ASBK11 - Cable de carga DC
EV-T1G2CC-DC200A-7,0M1ASBK11 - Cable de carga DC
1311324

CHARX connect standard, CCS tipo 1, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 7 m, negro, recto, con soporte para conector de carga, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1107048
EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - Cable de carga DC
1107048

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4,5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Sus ventajas

  • Gama de productos completa para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T
  • El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
  • Manejo confortable gracias a un diseño ergonómico
  • Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
  • Seguro contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura en cada contacto de potencia DC
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Nuevos productos

Cables de carga NACS para la carga DC con hasta 500 kW
Cables de carga HPC refrigerados CHARX connect professional para hasta 1000 kW
Cables de carga CCS CHARX connect standard
Cables de carga DC GB/T CHARX connect standard
Cables de carga DC CHARX connect compact en la clase de potencia hasta 125 kW
Disponible en Q1/2026

Cables de carga NACS para la carga DC hasta 500 kW

High Power Charging para América del Norte

Los conectores de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional ahora también están disponibles para el North American Charging Standard. Los cables de carga 100 % conformes con la normativa transmiten hasta 500 kW en modo Boost y/o 375 kW de forma continua e impresionan por su nivel especialmente alto de seguridad y ergonomía.

Características principales

  • Corriente de carga en modo Boost: hasta 500 A
  • Corriente de carga permanente: 200 A, 375 A
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Longitud de cable: 5 m, 6 m, 7 m, 25 pies
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores (solo con 375 A)
  • Índice de protección: IP67 (enchufado)
  • Certificaciones: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Sus ventajas

  • El mango ergonómico separado garantiza un manejo cómodo y evita que se calienten las superficies del mango
  • La protección contra el contacto con los dedos con tapas moldeadas y los sensores de temperatura precisos ofrecen la máxima seguridad
  • La conformidad con las normas UL, SAE, IEC e IATF garantiza una calidad y compatibilidad especialmente elevadas
  • Bajo demanda con su logotipo, longitud de cable personalizada y extremo de cable confeccionado

Cables de carga CCS para hasta 1000 kW

High Power Charging con un nuevo concepto de refrigeración

La segunda generación de conectores de carga CHARX connect professional refrigerados por HPC transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta enorme potencia, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en pocos minutos. Incluso los utilitarios con grandes baterías vuelven a estar listos para su uso rápidamente.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS de tipo 2
  • Corriente de carga con refrigeración activa: 1000 A en modo Boost, 800 A de forma continua
  • Corriente de carga con refrigeración pasiva: 800 A en modo Boost, 600 A de forma continua
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Refrigerante: mezcla de agua con glicol
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores
  • Índice de protección: IP67

Sus ventajas

  • Hasta 1000 kW de potencia de carga gracias al nuevo concepto de refrigeración, con un manejo mejorado al mismo tiempo
  • Concepto de conexión personalizado a petición – adaptado a su estación de recarga HPC
  • Cara enchufable totalmente intercambiable para un mantenimiento rápido, rentable y sostenible
  • Detección de fugas fiable y económica mediante un controlador de aislamiento
  • Facturación conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada

Cables de carga CCS de la nueva generación

Robustos, facilidad de mantenimiento, bien diseñados

Nuestra nueva generación de los probados conectores de carga CCS CHARX connect standard cubre la gama de potencia media de 150 a 250 kW. Con el nuevo diseño de carcasa, la familia de productos ofrece muchas mejoras en cuanto a robustez, seguridad, facturación y mantenimiento.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS tipo 2
  • Corriente nominal DC: 150 A … 250 A
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Sección de cable: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores
  • Índice de protección: IP54 (enchufado)
  • Longitud de cable: 4 m … 10 m

Sus ventajas

  • Amplia gama para todas las aplicaciones de carga DC en el rango de potencia media
  • Diseño del conector macho especialmente robusto y duradero para una alta disponibilidad
  • La preparación para la tecnología de medición de cuatro conductores permite una facturación sencilla y conforme a la ley de calibración
  • Alta seguridad gracias al sistema de sellado de dos cámaras para separar DC+ y DC-
  • Mantenimiento rápido y económico gracias a la cara enchufable intercambiable, incluidos los contactos de potencia

Cables de carga DC GB/T de la nueva generación

Robustos, duraderos y personalizables

Los nuevos conectores de carga DC CHARX connect standard según el estándar chino GB/T cubren las clases de potencia de 125 y 250 kW. Pueden adaptarse a sus necesidades e impresionan por sus materiales de alta calidad, su tecnología fiable y su manejo ergonómico.

Características principales

  • Estándar de carga: GB/T
  • Corriente nominal DC: 125 A … 250 A
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Sección de cable: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Índice de protección: IP54 (enchufado)
  • Longitud de cable: 2 m … 10 m
  • Certificado CE

Sus ventajas

  • Diseño robusto y duradero para una alta disponibilidad en condiciones adversas
  • Tira de LED de libre control para una indicación de estado intuitiva con los colores de su empresa
  • El modo Boost opcional permite una mayor potencia de carga de hasta 500 kW durante un breve periodo de tiempo
  • Interruptor S1 opcional para aplicaciones específicas para el cliente
  • A petición con color de carcasa personalizado, logotipo del cliente y sensores de temperatura alternativos

Cables de carga CCS compactos

Ahora para potencias de carga hasta 125 kW

La nueva clase de potencia del cable de carga CCS de tipo 1 CHARX connect compact puede transmitir permanentemente 125 kW. Con su sofisticado diseño, los conectores de carga CCS son adecuados para los modernos cargadores domésticos DC y las estaciones de recarga DC más pequeñas en flotas de vehículos y en el sector público/comercial.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS tipo 1
  • Corriente de carga permanente: 125 A
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Sección de cable: 1 AWG
  • Índice de protección: IP44 (enchufado)
  • Certificados: UL 2251 (preparado para UL 2202), ISO/IEC 15118

Sus ventajas

  • El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
  • Gran flexibilidad de los cables incluso en climas fríos
  • Disponibles con su logotipo si lo desea – Para una imagen de marca uniforme de sus estaciones de recarga
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949

Comparación de nuestros cables de carga DC Decida qué familia de productos se adapta mejor a su aplicación

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Potencia de carga máx. continua (potencia nominal) 40 kW ... 125 kW (40 A ... 125 A / 1000 V) 150 kW ... 250 kW (150 A ... 250 A / 1000 V) 375 kW ... 500 kW (375 A ... 500 A / 1000 V)
Potencia de carga máx. temporal (modo Boost) - 500 kW (500 A / 1000 V) 500 kW ... 700 kW (500 A ... 700 A / 1000 V)
Campo de aplicación Potencias de carga bajas en el sector privado y semipúblico Potencias de carga medias en el sector semipúblico y público High Power Charging en el sector público
Ejemplos de aplicación típicos Cocheras privadas, aparcamientos de empresas, restaurantes y comercios minoristas, aparcamientos públicos Aparcamientos para empresas, restaurantes y comercios minoristas, aparcamientos públicos y gasolineras Parques de carga rápida HPC, gasolineras y áreas de descanso en autopistas y autovías
Estándares de carga CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 CCS de tipo 1, CCS de tipo 2, GB/T CCS de tipo 1, CCS de tipo 2, GB/T
Marco de la cara enchufable intercambiable
Contactos de potencia intercambiables
Datos de análisis ampliados a través del bus CAN ¹⁾
Refrigeración por líquido ¹⁾
Pasamuros opcional ¹⁾
Más información sobre CHARX connect compact Más información sobre CHARX connect professional

¹ Permite obtener una mayor potencia de carga durante un periodo de tiempo breve. La duración depende de numerosas condiciones ambientales. Encontrará los detalles en la hoja informativa del artículo correspondiente.
² Actualmente no se aplica a GB/T.
³ Actualmente no es válida para la variante sin refrigeración con una potencia de carga máxima de 375 kW.
Actualmente no se aplica a HPC CCS de tipo 2.

Ejemplo de curva de carga de un cable de carga DC en modo Boost para una potencia de carga brevemente superior

Mayores potencias de carga en modo Boost ¿Cómo funciona y qué hay que tener en cuenta?

Como fabricante, diseñamos nuestros cables de carga DC para una corriente nominal IN definida por nosotros para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de -30 a +40 °C. En el llamado modo Boost, algunos cables de carga DC pueden transportar transitoriamente una potencia de carga significativamente mayor. Para ello, especificamos una corriente máxima Imax en la hoja informativa de los respectivos artículos.

La duración posible del funcionamiento de un cable de carga en modo Boost depende de numerosas condiciones ambientales, como la frecuencia del punto de recarga o el diseño de la entrada de carga para vehículos. Los cables de carga también pueden funcionar transitoriamente a una temperatura ambiente más alta.

Los fabricantes y operadores de estaciones de recarga que utilicen el modo Boost deben llevar a cabo un control de temperatura continuo en los contactos de potencia DC con ayuda de los sensores de temperatura integrados. Cuando se alcanza la temperatura límite Tmax de +90 °C, debe cancelarse el proceso de carga. Al acercarse a la temperatura límite, se recomienda reducir prematuramente la corriente de carga, por ejemplo a la corriente nominal IN. En este caso, se habla de derating.

CHARX connect compact Cables de carga CCS compactos para potencias de carga de 40 a 125 kW

Una persona carga el vehículo eléctrico en su casa en un cargador doméstico
Cables de carga compactos para CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2
El conector de carga CCS se conecta a un coche eléctrico
Cables de carga CCS para aplicaciones Vehicle to Grid y Vehicle to Home
Una persona carga el vehículo eléctrico en su casa en un cargador doméstico

La carga con corriente continua también se utiliza cada vez más en el hogar, así como en los sectores de la restauración y el comercio minorista, donde los clientes pasan de 30 minutos a varias horas, por lo que basta con potencias de carga bajas, en el rango de 20 a 100 kW. Nuestros cables de carga CCS compactos de la familia CHARX connect compact son en este caso una solución óptima y rentable.

Cables de carga compactos para CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2

En comparación con los cables de carga CCS convencionales, CHARX connect compact es un 35 % más pequeño y hasta un 75 % más ligero. Gracias a su diseño sofisticado y compacto, los conectores de carga CCS se adaptan perfectamente a los modernos cargadores domésticos DC y a las estaciones de recarga DC más pequeñas del sector público/comercial. Están disponibles en las siguientes clases de potencia:

  • CCS de tipo 1: 40 A, 80 A, 125 A / 1000 V
  • CCS de tipo 2: 40 A, 80 A / 1000 V

El conector de carga CCS se conecta a un coche eléctrico

El cable de carga CCS compacto ha sido galardonado con el premio Good Design Award 2021. El diseño de los conectores de carga se realizó en colaboración con el diseñador Stephan Gahlow, de Hamburgo, e impresionó al jurado por sus modernas líneas de diseño. Además, la forma ergonómica de la zona de agarre permite una manipulación sencilla y un tacto cómodo.

Cables de carga CCS para aplicaciones Vehicle to Grid y Vehicle to Home

Los cargadores domésticos DC del futuro permitirán alimentar energía con los procesos Vehicle to Grid y Vehicle to Home gracias a la tecnología de convertidores bidireccionales. La electricidad puede fluir de forma controlada desde la batería del vehículo a través de la estación de recarga hasta la red eléctrica o hasta su propia casa. Nuestros cables de carga compactos CCS son la solución óptima para estas aplicaciones V2G y V2H.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al conector de carga CCS compacto de la familia CHARX connect compact con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Vista detallada del conector de carga CCS Se adapta perfectamente a los cargadores de pared DC y a las estaciones de carga DC más pequeñas

Mapa de imágenes interactivo: Conector de carga CCS compacto para potencias de carga DC de hasta 80 kW
Contactos plateados
Las superficies plateadas de los contactos de potencia y de señales garantizan una transmisión de potencia eficaz, una protección óptima contra la corrosión y una larga vida útil.
Concepto de sellado inteligente
Nuestro sofisticado concepto de sellado garantiza una estanqueidad longitudinal continua, que impide que la humedad penetre en el conector de carga y en el cable.
Diseño compacto con empuñadura ergonómica
La forma ergonómica de la zona de agarre garantiza una manipulación sencilla y un tacto cómodo. Además, el diseño compacto garantiza una imagen general armoniosa entre la estación de carga y el conector de carga.
Cable según DIN EN 50620
El cable de carga, especialmente robusto y con certificación VDE, se ha diseñado especialmente para su uso en aplicaciones de electromovilidad en lo que respecta al grosor del aislamiento, la flexibilidad del material y otras propiedades.
Logotipo individual
Como alternativa al logotipo de Phoenix Contact, si lo desea, también podemos añadir su logotipo a los conectores de carga impreso en una etiqueta de plástico resistente a rayos UV y a la intemperie.
Sensor de temperatura integrado
Gracias a la medición precisa de la temperatura directamente en los contactos de potencia, el proceso de carga puede interrumpirse en caso de sobrecalentamiento para evitar peligros para el usuario y daños para la estación de carga.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Referencia del cliente
CHARX connect compact en la práctica

Evtec ha desarrollado un cargador doméstico que permite la carga DC bidireccional. Aquí se utilizan nuestros cables de carga CCS CHARX connect compact, desarrollados especialmente para estaciones de recarga DC en el rango de potencia más bajo.

Más información
Cargador doméstico Evtec para carga DC bidireccional

CHARX connect professional Cables de carga GB/T y CCS para High Power Charging con hasta 500 kW

El coche eléctrico se carga con un cable High Power Charging y el progreso se observa en un smartphone
High Power Charging: curva de temperatura durante el proceso de carga con y sin refrigeración
Estación de recarga High Power Charging con coche eléctrico
El operador del parque de carga supervisa el estado de todos los puntos de recarga en la pantalla de la sala de control
Una persona carga su coche eléctrico en una estación de carga rápida con un cable de carga HPC
El coche eléctrico se carga con un cable High Power Charging y el progreso se observa en un smartphone

La carga rápida con High Power Charging es comparable al repostaje de un motor de combustión. Esta avanzada tecnología de carga, con una potencia de carga de 500.000 vatios (medio megavatio) permite cargar la batería de los vehículos eléctricos en una pausa del café.

Nuestros conectores de carga HPC siguen la norma CCS y, por tanto, también son compatibles con coches eléctricos más antiguos que aún no admiten las altas potencias de carga HPC.

High Power Charging: curva de temperatura durante el proceso de carga con y sin refrigeración

Para determinar la corriente nominal, la temperatura del conector de carga y del cable de carga puede ser como máximo 50 K superior a la del aire ambiente (ΔTmax = 50 K) según la directiva VDE-AR-E 2623-5-3 y la norma IEC TS 62196-3-1. Por tanto, durante el proceso de carga, se puede alcanzar una temperatura máxima de +90 °C.

Para garantizarlo, un total de cinco sensores de temperatura en el conector de carga HPC miden la generación de calor en tiempo real. Un sistema de control evalúa los datos y regula la potencia de la unidad de refrigeración según sea necesario. El líquido refrigerante respetuoso con el medio ambiente, una mezcla de agua-glicol, disipa eficazmente el calor generado a través de los canales de refrigeración incorporados. Así se evita un sobrecalentamiento de forma segura y conforme a las normas.

Estación de recarga High Power Charging con coche eléctrico

Nuestros cables de carga HPC refrigerados están disponibles opcionalmente con un pasamuros, que permite una instalación rápida, segura y cómoda del cable de carga en la estación de recarga HPC. El pasamuros contiene interfaces definidas para la transmisión de potencia, la comunicación y el circuito de refrigeración.

El operador del parque de carga supervisa el estado de todos los puntos de recarga en la pantalla de la sala de control

Los cables de carga HPC refrigerados disponen de sensores integrados que proporcionan información sobre el estado general del conector de carga, su uso y desgaste, así como otros datos de análisis. Un microprocesador procesa y guarda toda la información en el conector de carga y la transmite adicionalmente mediante la interfaz para bus CAN al control de carga. De este modo, el operador puede conocer en todo momento el estado del conector de carga.

Una persona carga su coche eléctrico en una estación de carga rápida con un cable de carga HPC

Nuestros cables de carga HPC también están disponibles sin refrigeración líquida conforme al estándar CCS de tipo 2. En su lugar, los cables de carga CCS utilizan una sección de cable aumentada de 4 x 55 mm². De este modo, pueden transmitir 375 kW (375 A / 1000 V) de forma permanente y segura a temperaturas de hasta 40 °C, e incluso hasta 500 kW (500 A / 1000 V) transitoriamente en modo Boost.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al conector de carga HPC refrigerado de la familia CHARX connect professional con especial detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Vista detallada del conector de carga HPC refrigerado Descubra la tecnología y las funciones de CHARX connect professional

Mapa de imágenes interactivo: Vista interior del conector de carga High Power Charging
Microprocesador y sensores
Los sensores integrados proporcionan información sobre el estado general del conector de carga, su uso y desgaste, así como otros datos de análisis. Un microprocesador procesa y guarda toda la información y la transmite en tiempo real mediante la interfaz para bus CAN al control de carga.
Líquido refrigerante
Como líquido refrigerante utilizamos una mezcla de agua-glicol respetuosa con el medio ambiente y de fácil mantenimiento. Esto enfría tanto el cable de carga como los contactos de potencia.
Soportes de contactos
El soporte de contactos también sirve como disipador de calor gracias a sus excelentes propiedades de conductividad térmica. En combinación con el líquido refrigerante deriva de forma óptima el calor que se genera.
Contactos de potencia intercambiables con sensores de temperatura
En caso de mantenimiento, los contactos de potencia DC plateados pueden cambiarse fácilmente sin vaciar el líquido refrigerante. Los sensores de temperatura integrados miden la generación de calor en tiempo real para una capacidad de refrigeración adaptada a las necesidades y eficiente energéticamente.
Marco de la cara enchufable intercambiable
En caso de daños, el marco de la cara enchufable puede cambiarse fácilmente aflojando cinco tornillos sin que sean necesarios otros pasos.
Sensor de fugas
El sensor de fugas ofrece una seguridad especialmente elevada: en caso de que se produzca la salida de líquido refrigerante en el interior del conector de carga, este lo comunica inmediatamente al sistema de control para que se interrumpa el proceso de carga.
Manejo confortable
La forma ergonómica de la zona de agarre permite una manipulación sencilla y un tacto cómodo.
Proyecto de investigación
CHARX connect professional en la práctica

En el proyecto de investigación FastCharge junto con Allego, BMW, Porsche y Siemens hemos demostrado que la tecnología de carga rápida resulta práctica. Nuestros cables de carga HPC refrigerados desempeñaron un papel decisivo.

Más información
El conector de carga HPC (High Power Charging) se conecta al coche eléctrico

Robustos, preparados para el futuro y de fácil mantenimiento Convénzase de las demás ventajas de nuestros cables de carga DC

Conector de carga CCS de una estación de carga rápida tirado en el suelo bajo la lluvia
El proceso de carga en la estación de recarga CCS se factura – la factura aparece en el smartphone
Un técnico de mantenimiento sustituye la cara enchufable de un conector de carga HPC en una estación de carga rápida
Conector de carga CCS de una estación de carga rápida tirado en el suelo bajo la lluvia

El inteligente concepto de estanqueidad de nuestros cables de carga DC garantiza una estanqueidad longitudinal total, que protege completamente de la humedad las piezas activas del interior de la carcasa. Esto maximiza la seguridad eléctrica para los usuarios y, al mismo tiempo, aumenta la seguridad contra fallos de su infraestructura de recarga.

El innovador sistema de estanqueidad de dos cámaras marca la siguiente etapa en el desarrollo de nuestros sistemas de estanqueidad: gracias a la separación espacial de los dos contactos de potencia DC+ y DC-, los cortocircuitos pueden excluirse por completo.

Los materiales de alta calidad también garantizan la robustez necesaria y una larga vida útil de nuestros conectores de carga, incluso en caso de uso permanente al aire libre en condiciones adversas.

El proceso de carga en la estación de recarga CCS se factura – la factura aparece en el smartphone

Nuestros cables y conectores de carga DC para la tecnología de medición de cuatro conductores ya están preparados para la facturación fiable de los procesos de carga conforme a la ley de calibración y, por tanto, ofrecen seguridad para el futuro.

La tecnología de medición de cuatro conductores permite registrar la potencia disipada en el cable de carga para determinar con precisión la energía transferida al vehículo eléctrico.

Un técnico de mantenimiento sustituye la cara enchufable de un conector de carga HPC en una estación de carga rápida

A pesar de la gran robustez de los materiales, los conectores de carga de las estaciones de recarga semipúblicas o públicas deben someterse a un mantenimiento a intervalos regulares, entre otras cosas debido a una manipulación inadecuada. Los daños suelen producirse en la cara enchufable.

Con la ayuda de nuestros kits de reparación disponibles por separado, podrá sustituir de forma rápida y sencilla los marcos de cara enchufable y los contactos de potencia del conector de carga. No es necesaria una costosa sustitución de todo el cable de carga. Esto ahorra tiempo y dinero, aumenta la disponibilidad de su infraestructura de recarga y también es más sostenible.

Un hombre carga su coche eléctrico mediante un cable de carga NACS en la estación de carga rápida

NACS se acerca – y nosotros formamos parte de ello Cables de carga AC y DC para las máximas exigencias

El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte.

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, queremos satisfacer los requisitos cambiantes de nuestros clientes; por ello, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que satisfacen las exigencias particularmente elevadas – tanto para la carga AC como para High Power Charging.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.