La guía y la protección de los cables ofrecen orden y seguridad

Guía de cable y protección de cable

Para lograr un cableado claro y estructurado, se ofrecen distintos canales para cables, sistemas de guía de cables y sujetacables. Para que el cable quede además protegido frente a las influencias externas, p. ej. los efectos meteorológicos, emplee las diferentes mangueras de protección como protección de cable. Así aumentará en la guía de cables la claridad y la seguridad.

Sus ventajas

  • Guía de cables clara y estructurada
  • Ahorro de tiempo con una instalación sencilla y flexible
  • Protección fiable contra influencias externas
  • La solución adecuada para todos los requisitos gracias a una amplia gama de productos
  • Posibilidad de uso en todas las industrias gracias a las múltiples homologaciones

Sistema de guía de cables para el tendido de cables estructurado

El sistema de guía de cables CGS es adecuado para el guiado claro y estructurado de cables a la puerta del armario de control o a la placa de montaje giratoria. Gracias a un sencillo brazo giratorio, los conductores y cables no se doblan ni se pellizcan al abrir y cerrar el armario de control.

Montaje del sistema de guía de cables CGS
Tendido de cables sin esfuerzo con el sistema de guía de cables CGS
Sistema de guía de cables con descarga de tracción
Montaje del sistema de guía de cables CGS

El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.

Tendido de cables sin esfuerzo con el sistema de guía de cables CGS

El sistema de guía de cables CGS le ahorra tiempo en el tendido de cables. La articulación giratoria patentada se puede abrir de forma sencilla y rápida, lo que permite pasar y continuar el tendido de los cables preconfeccionados sin herramientas. Hasta 100 conductores de 1,5 mm² se guían solo con un sistema de guía de cables CGS hasta la puerta del armario de control.

Sistema de guía de cables con descarga de tracción

La descarga de tracción integrada del sistema de guía de cables se garantiza con bridas convencionales. No es necesaria una descarga de tracción adicional. El sistema de guía de cables fue diseñado para el uso de cables estándar. Esto se logra con grandes radios de flexión y movimientos definidos. El sistema de guía de cables CGS se equipó con 100 cables de 1,5 mm² (H05Z-K), así como cables de datos (cable Ethernet categoría 5) y se desplazó abriéndose y cerrándose 2000 veces. Al hacerlo, no se constataron daños en los hilos.

Canales para cables para un guiado claro de los cables

Todo en orden con la guía de cables

Canales para cables para un guiado claro de los cables

Con los canales de cableado pondrá orden en su armario de control. Se necesita un gran número de cables y conductores para conectar los distintos componentes del armario de control. Con el objeto de que los instaladores sigan teniendo una buena visión general y puedan llegar fácilmente a todos los puntos de embornaje, los canales para cables ayudan a mantener el armario de control ordenado y con una disposición clara.

Sujeción segura de los conductores instalados con pinzas de sujeción para cables
Estructura laminar de los canales de cables
Tapa del canal de cables desmontable
Cortadores de perfiles fijos
Cortador de canal
Sujeción segura de los conductores instalados con pinzas de sujeción para cables

Las pinzas de sujeción para cables universales perforadas permiten sujetar con seguridad los conductores y cables en la canaleta de cableado. Las abrazaderas simplemente se encajan en el lateral de los nervios según sea necesario.

Estructura laminar de los canales de cables

Los nervios de las canaletas de cableado en forma laminar pueden desprenderse fácilmente. Esto permite alimentar cómodamente conductores de mayor sección y cables y líneas confeccionados.

Tapa del canal de cables desmontable

Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de las canaletas de cableado garantizan un montaje sencillo y una sujeción perfecta de la tapa. Si es necesario tender conductores y cables más adelante, la tapa puede retirarse rápida y fácilmente.

Cortadores de perfiles fijos

Utilice nuestros cortadores de perfiles fijos para cortar una amplia variedad de canales de cableado de forma rápida, sin esfuerzo y con precisión. La longitud puede ajustarse cómodamente con un tope. El rango de milímetros y pulgadas grabado en la guía de medición es robusto y permanentemente legible. Garantice además un puesto de trabajo limpio y seguro, ya que los cortadores de canales de cables permiten cortar sin virutas ni rebabas. Al no precisar rectificado, como el desbarbado al serrar, ahorrará tiempo adicional.

Ir a nuestros cortadores de perfiles
Cortador de canal

Con el cortador de canal CUTFOX-CD no solo podrá cortar de forma rápida y sencilla, sino también sin virutas y sin necesidad de repasar. La relación óptima de la palanca y la geometría de corte especial garantizan un uso cómodo y sin fatiga.

Ir al cortador de canal de cables
Sistemas de protección de cables

Sistemas de protección de cables

Mangueras de protección para la protección de los cables

El amplio surtido de mangueras de protección de plástico y metal ofrece soluciones fiables para una gran variedad de aplicaciones, hasta el índice de protección IP69K. Las mangueras de protección se utilizan para proteger los cables y facilitar su agrupación. Además, la protección de cables dispone de las conexiones por tornillo adecuadas para conectores sometidos a cargas elevadas y perforaciones de carcasas. Las mangueras pueden utilizarse en todas las industrias y sectores gracias a sus amplias homologaciones.

Uniones atornilladas para mangueras de protección
Mangueras de plástico
Mangueras de PVC y PU
Mangueras metálicas
Tubos en espiral
Robot de soldadura con mangueras de protección
Uniones atornilladas para mangueras de protección

Además de prensaestopas, Phoenix Contact ofrece uniones atornilladas para mangueras de protección para un rápido montaje sin herramientas con bloqueo automático y seguro contra vibraciones. Estas se suministran con roscas métricas o Pg, rectas o acodadas, de plástico o acero inoxidable.

Mangueras de plástico

Las mangueras de plástico son resistentes a aceites, ácidos y disolventes. Los materiales utilizados están libres de siliconas, halógenos y cadmio y están disponibles hasta el índice de protección IP69K y la clase de inflamabilidad V0.

Mangueras de PVC y PU

Las mangueras de plástico con espiral de alambre por resorte con revestimiento de PVC blando o PU son muy flexibles, muy robustas y están protegidas contra múltiples influencias ambientales extremas. Las mangueras de PU son resistentes al aceite y la gasolina y no contienen silicona, halógenos ni cadmio.

Mangueras metálicas

Las mangueras metálicas de acero galvanizado o acero inoxidable son estancas al agua y resistentes a la intemperie. Además resultan adecuadas para el uso en la zona Ex según EN 60079-14 y EN 61241-14.

Tubos en espiral

Los tubos en espiral para agrupar y guiar cables y conductores ofrecen protección en caso de tensiones mecánicas ligeras. Se pueden montar posteriormente de forma sencilla y permiten la extracción de cables y conductores sueltos en cualquier punto.

Robot de soldadura con mangueras de protección

Los sistemas de protección de cables de Phoenix Contact cumplen todas las normas necesarias para garantizar la máxima seguridad incluso en condiciones extremas. Adaptadas a sus requisitos, se ofrecen variantes difícilmente inflamables, resistentes a sustancias químicas y con protección contra explosión.

Bridas de plástico

Bridas

Bridas

Las bridas son una forma rápida y sencilla de agrupar cables y conductores. Además de las bridas de plástico estándar, nuestra amplia cartera de productos cuenta con bridas especiales para altas temperaturas, así como resistentes a los rayos UV y a la intemperie. También incluye bridas de acero inoxidable para condiciones ambientales agresivas. Además, puede obtener bridas detectables especialmente diseñadas para las industrias alimentaria, química y farmacéutica.

Haz de cables (no desmontable)
Bridas (desmontables)
Brida con argolla de fijación
Zócalo sujetacables
Fijación para cables
Haz de cables (no desmontable)

Las bridas simples están disponibles en varios materiales y dimensiones. Utilice las bridas para agrupar y fijar a largo plazo mazos de cables o cables individuales. Las bridas están disponibles en una variante de plástico PA 6.6 o en variantes de acero inoxidable 1.4401/AISI 316 o 1.4301/AISI 304. Según el modelo, las variantes difieren en resistencia a la tracción, rango de temperatura o resistencia a los rayos ultravioleta.

Bridas (desmontables)

Las bridas de plástico PA 6.6 también están disponibles en versión desmontable en las longitudes de 200, 250 y 350 mm. Las bridas desmontables son especialmente adecuadas para agrupar y fijar temporalmente mazos de cables o cables individuales. Además del agrupamiento temporal, las bridas también son adecuadas para el agrupamiento a largo plazo.

Brida con argolla de fijación

Las bridas con argolla de fijación PA 6.6 son adecuadas principalmente para fijar cables y mazos de cables. Una vez agrupadas, las bridas pueden fijarse en cualquier lugar mediante un tornillo. Esto significa que no tiene que depender del entorno ni de accesorios especiales para su fijación.

Zócalo sujetacables

Los zócalos sujetacables permiten una fijación sencilla de cables y mazos de cables en una gran variedad de lugares. Los zócalos sujetacables están disponibles para diferentes tipos de montaje y anchuras de orificio.

Fijación para cables

Las fijaciones para cables son adecuadas para agrupar rápidamente cables individuales y mazos de cables. A diferencia de las bridas, las fijaciones para cables pueden abrirse y cerrarse rápida y fácilmente. Esto facilita la extracción y adición de nuevos cables. La desventaja de la fijación para cables es su diseño estático. Debido a su diámetro y a la mecánica de fijación, las fijaciones para cables están limitadas a un diámetro determinado.

Folleto de productos
Accesorios para el armario de control

Descubra la variedad de productos de accesorios para el armario de control en el folleto de productos. Los accesorios garantizan la protección y el orden dentro y alrededor del armario de control. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, la asistencia técnica y el diagnóstico.

Descargar folleto
Armario de control con varios accesorios