Lista de productos accesorios

Filtro

10 resultados

Elemento de conexión - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Casquillos de cobre, para establecer una conexión conductora para el montaje horizontal de convertidores de corriente PACT. El tamaño del casquillo de cobre depende del diámetro del orificio interior del convertidor de corriente. Ø 28/12 mm para PACT MCR-V2-3015-60-...

Precio cliente:

Elemento de conexión - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Casquillos de cobre, para establecer una conexión conductora para el montaje horizontal de convertidores de corriente PACT. El tamaño del casquillo de cobre depende del diámetro del orificio interior del convertidor de corriente. Ø 21/12 mm para PACT MCR-V1-21-44-...

Precio cliente:

Elemento de conexión - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Casquillos de cobre, para establecer una conexión conductora para el montaje horizontal de convertidores de corriente PACT. El tamaño del casquillo de cobre depende del diámetro del orificio interior del convertidor de corriente. Ø 21/8 mm para PACT MCR-V1-21-44-...

Precio cliente:

Adaptador para carril - PACT MCR-RA - 2277598

Adaptador para el montaje en carril simétrico.

Precio cliente:

Pieza de aislamiento - PACT MCR-ICAP - 2277608

Capuchones aislantes para la protección contra un contacto no intencionado de los tornillos de fijación.

Precio cliente:

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 16 mm

Precio cliente:

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 16 mm

Precio cliente:

Elemento de conexión - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Casquillo de cobre para establecer una conexión conductora para el montaje horizontal de convertidores de corriente PACT Analog. El tamaño del casquillo de cobre depende del diámetro del orificio interior del convertidor de corriente.

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020