Con solo un tipo de bobina compacta podrá registrar corrientes alternas de hasta 4000 A. El rango de frecuencia abarca desde 40 a 20 000 Hz. De este modo, también podrá medir ondas armónicas y transientes con precisión de fase. No se produce saturación magnética ni tensiones abiertas peligrosas.
Bobina Rogowski con una longitud de 600 mm. El diámetro de la bobina de medición en estado instalado es de 190 mm. La bobina Rogowski sirve para la medición de corriente AC de barras colectoras y líneas de alta tensión.