FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2905416
Descargador de corrientes de rayo enchufable y a prueba de corriente de fuga, según el tipo 1/clase I, para redes de suministro eléctrico bifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, PEN).
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 |
Tipo de producto | Descargador combinado |
Familia de productos | SEC Family |
Clase de ensayo IEC | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
T1 | |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 2 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corriente de servicio | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 18 mm |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 13 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71,2 mm |
Altura | 95,2 mm |
Profundidad | 74,5 mm |
Unidad de división | 4 UD |
Color (Conector macho) | gris claro (RAL 7035) |
Color (Elemento de base) | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | L-PEN |
Dirección de actuación | 2L-PEN |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 350 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 25 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 12,5 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 160 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 25 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 50 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 50 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual Ures | ≤ 1,5 kV (en In) |
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Comportamiento TOV en UT | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
457 V AC (120 min / modo estacionario) | |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 125 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
Datos técnicos adicionales | |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 100 kA (264 V AC) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
Especificaciones UL | |
Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 700 V AC |
Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 350 V AC |
Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 50 kA |
Protección de tensión nominal VPR (L-L) | 2000 V |
Protección de tensión nominal VPR (L-G) | 1500 V |
Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
Pistas de protección | L-L |
L-G | |
Tensión nominal | 240 V AC |
240/415 V AC | |
120/240 V AC | |
Corriente de carga nominal IL | 50 A |
Sistema de distribución de energía | Delta |
Wye | |
Split phase | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Tipo SPD | 2CA |
Indicación UL/Señal remota | |
Tensión de servicio | 125 V AC |
Corriente de servicio AC | 1 A AC |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 40 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 3 ... 2 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2905416 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1171 |
GTIN | 4046356950077 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 757,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 757,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803595
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2905422
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Nivel de protección bajo para la protección directa de terminales en el área de la alimentación principal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago