EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Módulo de ampliación
2904473
El módulo de ampliación le ofrece entradas y salidas digitales para las aplicaciones más complejas con equipos de sistema Interface (IFS) para procesar señales adicionales en el campo. Fácil conexión mediante conector de bus para carril como esclavo a una pasarela de enlace IFS.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Familia de productos | CONTACTRON |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 85 mA (más corriente de carga de las salidas) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Digital | |
| Cantidad | 8 |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC ±20 % |
| Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Digital: Salidas de conmutación | |
| Cantidad | 4 |
| Tensión dimensionada de salida USO | 24 V DC |
| Tensión residual | 1 V |
| Tensión de conmutación máxima | 23 V DC (US - URest de la salida) |
| Corriente de conmutación máxima | 500 mA (por salida) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad conectada en paralelo, observar el fusible (Protección con fusible de 8 A como máximo) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Conexión para programación | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| Datos: Interfaz IFS | |
| Velocidad de transmisión de datos | 76800 Baud |
| Velocidad de transmisión serie | 76,8 kBit/s |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| S-PORT (conector) | |
| Datos: Interfaz de servicio | |
| Protocolo de comunicación | Interface-System |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Datos: Bus de equipos | |
| Protocolo de comunicación | Interface-System |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 76,8 kBit/s |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -35 °C ... 80 °C |
| Normas/especificaciones | EN 61131-2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2904473 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK772Z |
| GTIN | 4046356826051 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f36182ec-6615-4e00-a646-7d5bfb384917 |
Productos compatibles
-
IFS-USB-DATACABLE - Cable de datos 2320500
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2904472
-
IFS-CONFSTICK-L - Módulo de memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Parte enchufable 1784729
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago