EM-PB-GATEWAY-IFS
-
Interfaz de datos
2297620
Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 dispositivos del sistema Interface mediante PROFIBUS DP a un sistema de control de orden superior. Los dispositivos del sistema Interface se conectan a la pasarela de enlace mediante conectores de bus para carril DIN. El conector de bus para carril DIN viene incluido.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Gateways/Proxies |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 85 mA (más corriente de carga de las salidas) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones |
Digital | |
Cantidad | 8 |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC ±20 % |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones |
Digital: Salidas de conmutación | |
Cantidad | 4 |
Tensión residual | 1 V |
Tensión de conmutación máxima | 23 V DC (US - URest de la salida) |
Corriente de conmutación máxima | 500 mA |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad conectada en paralelo, observar el fusible (Protección con fusible de 8 A como máximo) |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Conexión para programación | |
Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 12 |
Sistema INTERFACE | |
Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 5 |
PROFIBUS DP | |
Tipo de conexión | D-SUB |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 9 |
Datos: Interfaz de red | |
Protocolo de comunicación | PROFIBUS DP |
Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 9 |
Velocidad de transmisión | 12 MBit/s |
Datos: Interfaz de servicio | |
Protocolo de comunicación | Interface-System |
Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 12 |
Datos: Bus de equipos | |
Protocolo de comunicación | Interface-System |
Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 5 |
Velocidad de transmisión | 76,8 kBit/s |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 107,8 mm |
Profundidad | 113,8 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -35 °C ... 80 °C |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2297620 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK7721 |
GTIN | 4046356319652 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 221 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 149,61 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 16ead3b7-7b89-48f5-9c38-1aa1fb1186f9 |
Productos compatibles
-
IFS-CONFSTICK-L - Módulo de memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Módulo de ampliación 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Parte enchufable 1784729
Sus ventajas
8 entradas y 4 salidas digitales de libre parametrización
Certificado según especificación DPV1 (EN 50170)
Ayuda Fail Safe
Salidas conmutación digitales para activación directa EMM...IFS (giro dcha./izqda.)
Comunicación por TBUS con hasta 31 módulos EMM...IFS
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago