EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos
2901988

The product will comply with CRA requirements

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 dispositivos del sistema Interface mediante EtherNet/IP™ a un sistema de control de orden superior. Los dispositivos del sistema Interface se conectan a la pasarela de enlace mediante conectores de bus para carril DIN. El conector de bus para carril DIN viene incluido.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto