Cables de carga DC para postes de carga rápida

Cables de carga DC

Cargar en pocos minutos

Cables de carga DC refrigerados para la carga rápida de vehículos eléctricos con corriente continua.

Regresar a Cables de carga y tomas de corriente de carga

Categorías

Buscar en Cables de carga DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Además de los conectores de carga para postes de carga CCS (Combined Charging System) de tipo 1 y de tipo 2, ofrecemos también el estándar GB/T para China. Con ayuda del conector macho High Power Charging refrigerado, se alcanzan potencias de carga de hasta 500 kW. Se realiza la carga de la batería del vehículo en el poste de carga HPC en pocos minutos para lograr rápidamente de nuevo autonomía en el vehículo eléctrico.

Sus ventajas

  • Gama de productos completa para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T
  • Para cada aplicación la clase de potencia adecuada: desde la cochera de la vivienda hasta el área de descanso de la autopista
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a los contactos de potencia y de aviso plateados
  • Sistema de sensores integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
  • Manejo confortable gracias a la empuñadura ergonómica y a los componentes de agarre adicionales de goma
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Carga rápida con corriente continua según el modo 4

Modo de carga 4  

Modo de carga 4

En la carga rápida DC normalmente se transfieren potencias de carga elevadas. Los procesos de carga terminan en un tiempo mínimo. Los cables de carga DC según el modo de carga 4 constan de un conector de carga para vehículos y un extremo de cable libre. Estos se conectan directamente a postes de carga en los que hay un transformador AC/DC.

Cables de carga DC para América del Norte

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 1 para el mercado norteamericano  

Cable de carga DC refrigerado CCS de tipo 1

Los cables de carga CCS de tipo 1 se han diseñado para la carga DC rápida según SAE J1772 e IEC 62196-3 para el mercado norteamericano. Tanto el conector de carga como el cable poseen la certificación UL.

El bloqueo por palanca integrado evita, de manera segura, que el conector de carga pueda extraerse durante el proceso de carga.

Sin refrigeración:

  • 40 A/1000 V DC (AWG)
  • 80 A/1000 V DC (AWG)
  • 200 A/1000 V DC (AWG)

Con refrigeración. High Power Charging:

  • 500 A/1000 V DC (métrico)

Cables de carga DC para Europa

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 2 para el mercado europeo  

Cable de carga DC refrigerado CCS de tipo 2

En 2013, la Comisión Europea marcó un importante hito para la tecnología de carga rápida en Europa: el tipo 2 se estableció como estándar en Europa.

Los cables de carga DC CSS de tipo 2 se bloquean electromecánicamente durante el proceso de carga mediante un actuador de enclavamiento integrado en la entrada de vehículo. Los cables de carga han sido certificados conforme a la normativa según IEC 62196-3 y VDE.

Sin refrigeración:

  • 40 A/1000 V DC (métrico)
  • 80 A/1000 V DC (métrico)
  • 150 A/1000 V DC (métrico)
  • 200 A/1000 V DC (métrico)
  • 250 A/1000 V DC (métrico)

Con refrigeración. High Power Charging:

  • 400 A/1000 V DC (métrico)
  • 500 A/1000 V DC (métrico)

Cables de carga DC para China

Conectores de carga para vehículos para la carga DC según el estándar GB/T para el mercado chino  

Cables de carga DC según el estándar GB/T

Para la carga rápida en la infraestructura de carga china se utilizan cables de carga DC según GB/T 20234.3-2015.

El conector de carga dispone de un exclusivo bloqueo desarrollado por Phoenix Contact. Este bloqueo, controlado por el poste de carga, evita el accionamiento por palanca del conector de carga durante el proceso de carga. De este modo, es imposible extraer el conector de carga durante el proceso de carga.

Sin refrigeración:

  • 80 A/1000 V DC (métrico)
  • 125 A/1000 V DC (métrico)
  • 180 A/1000 V DC (métrico)
  • 250 A/1000 V DC (métrico)

Más productos para los postes de carga DC

Amplia gama para postes de carga rápida  

Amplia gama para postes de carga rápida

Aproveche nuestra amplia gama para crear postes de carga DC potentes o parques de carga rápida completos.

Además de los cables de carga DC también suministramos la electrónica de potencia, los sistemas de control y el software adecuados para la carga DC.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Más información