Material por metros

Material por metros

Cableado individual

Gracias a la gran diversidad de tipos de cable se pueden realizar distintas aplicaciones.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Material por metros

Mostrar todos los productos de esta categoría

Configure el cableado totalmente a medida: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable a la medida del cliente.

Sus ventajas

  • Pedidos flexibles: también suministramos cables de longitud corta
  • Fácil desenrollado gracias a la entrega de cables muy largos en bobina
  • Variabilidad: disponemos de cables adecuados para cada aplicación

Siempre el cable adecuado

Siempre el cable adecuado  

Siempre el cable adecuado

Los cables PUR que usamos de forma estándar se presentan sin halógenos, resistentes a productos químicos, aceites, lubricantes y aptos para cadenas de arrastre. Los asequibles cables de PVC abarcan ámbitos con una tensión mecánica media. Disponemos de calidades de cable específicas del sector para el uso en exteriores, la industria alimentaria o aplicaciones ferroviarias.

Variantes específicas para el cliente

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores de Phoenix Contact  

Soluciones a medida

A pesar de la gran variedad de artículos en la gama de conectores industriales, no siempre se pueden solucionar necesidades específicas con el programa estándar.

Aún así queremos desarrollar con rapidez y flexibilidad las soluciones a medida que usted necesite: tanto para la fabricación de máquinas como de instalaciones o equipos.

El centro de servicios para conectores industriales de Phoenix Contact convierte en escasos días sus deseos en un producto a su medida.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores