Fuente de alimentación UNO POWER con funcionalidad básica

Fuentes de alimentación con funcionalidad básica

Las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución perfecta para aplicaciones industriales gracias a su alta densidad de potencia y eficiencia. Los equipos compactos con una potencia de 25 a 960 W alimentan de forma fiable cargas constantes en instalaciones centralizadas y descentralizadas. La nueva generación UNO POWER de hasta 90 W, especialmente estrecha, convence también por su tecnología de conexión push-in y un margen de tensión ampliado hasta 277 V AC.

Sus ventajas

  • Suministro óptimo de instalaciones monofásicas
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la poca anchura
  • Ahorro de energía gracias a grados de eficiencia de hasta el 95 %
  • Instalación en exteriores y arranque del equipo fiable a -40 °C
  • Fácil diagnóstico del sistema de la tensión de salida mediante contacto de conmutación flotante y LED DC OK

Nuevos productos

Fuente de alimentación UNO POWER para el carril DIN
Fuente de alimentación UNO POWER para el carril DIN

Fuente de alimentación con funcionalidad básica

Baja potencia con conexión push-in

Las fuentes de alimentación UNO POWER de 30 a 90 W convencen por su alta densidad de potencia, su eficiencia y la nueva conexión push-in. Son la solución ideal para aplicaciones industriales y están especialmente indicadas para armarios de control compactos.

Características principales

  • Anchura de 35 mm con una potencia de 90 W
  • Tensión de entrada AC: 100 V AC … 277 V AC
  • Tensión de entrada DC: 110 V DC … 250 V DC
  • Rendimiento hasta el 95 %
  • Tensión de salida ajustable
  • Elevado tiempo medio entre fallos: > 500 000 h
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +70 °C / modelo probado Startup: -40 °C

Sus ventajas

  • Alimentación óptima de instalaciones monofásicas
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la poca anchura
  • Ahorra energía gracias a una eficiencia de hasta el 95 %
  • Instalación en exteriores y arranque del equipo fiable a -40 °C
  • Fácil manejo gracias a la tecnología de conexión push-in

Fuente de alimentación con funcionalidad básica

Solución para la infraestructura de recarga

Las fuentes de alimentación UNO POWER a partir de 120 W convencen por su sencillo diagnóstico del sistema mediante el LED DC OK y el contacto de relé de conmutación. La alta densidad de potencia hace de UNO POWER la solución perfecta para aplicaciones industriales con limitaciones de espacio.

Características principales

  • Tensión de salida ajustable: 12 V DC … 15 V DC
  • Señalización LED y contacto de relé DC OK
  • Rendimiento hasta el 94,4 %
  • Elevado tiempo medio entre fallos: > 500 000 h
  • Poca anchura de 35 mm
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +70 °C / modelo probado Startup: -40 °C

Sus ventajas

  • Alimentación óptima de instalaciones monofásicas
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la poca anchura
  • Ahorro de energía gracias al alto rendimiento
  • Instalación en exteriores y arranque del equipo fiable a -40 °C
  • Fácil diagnóstico del sistema de la tensión de salida mediante contacto de conmutación flotante y LED DC OK

Animación del producto

Fuente de alimentación con conexión push-in

UNO POWER con conexión push-in

La nueva generación de fuentes de alimentación UNO POWER para el suministro descentralizado de potencias bajas ha seguido desarrollándose de forma consecuente. Los equipos son ahora hasta un 36 % más compactos. También alcanzan grados de eficiencia superiores al 95 %.

La fuente de alimentación de 2.ª generación con una potencia de 90 W ahora solo tiene una anchura de 35 mm y es, por tanto, 20 mm más estrecha que la fuente de alimentación de la generación anterior.

Ahora, la tecnología de conexión push-in facilita considerablemente el manejo y reduce el esfuerzo de cableado.

Comparativa de las fuentes de alimentación UNO POWER Decida qué fuente de alimentación UNO POWER se adapta a sus requisitos:

Las nuevas fuentes de alimentación UNO POWER con conexión push-in son ideales para la instalación descentralizada en el sector de las infraestructuras urbanas. Con un amplio rango de temperatura y un gran paquete de normas, los equipos pueden utilizarse de forma flexible.

UNO POWER 24 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 60 W
UNO POWER 24 DC / 90 W
UNO POWER 12 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 30 W

UNO POWER 24 DC / 60 W

UNO POWER 24 DC / 90 W

UNO POWER 12 DC / 30 W

Rango de tensión de entrada 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Tensión de salida nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
Margen de ajuste de la tensión de salida 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
Corriente de salida nominal (I~N~) 1,25 A 2,5 A 3,75 A 2,5 A
Potencia de salida (P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
Rendimiento Típ. 91,9 % (230 V AC) Típ. 93 % (230 V AC) Típ. 95 % (230 V AC) Típ. 89,7 % (230 V AC)
Dimensiones del artículo (AnxAlxP) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
Ir al producto Ir al producto Ir al producto Ir al producto
Eficiencia energética vs. los costes del uso de la fuente de alimentación UNO POWER

Eficiencia energética vs. los costes del uso de la fuente de alimentación UNO POWER

Máxima eficiencia energética

El uso de la fuente de alimentación UNO POWER ahorra mucha energía en comparación con los productos habituales gracias a las bajas pérdidas en vacío de menos de 0,3 W y a un rendimiento optimizado. Con rendimientos de hasta el 95 % con carga nominal, muy poca energía eléctrica se transforma en energía térmica no deseada.

Vista frontal de la fuente de alimentación UNO POWER

Vista frontal de la fuente de alimentación UNO POWER

Compactas y potentes hasta 960 W

Las fuentes de alimentación UNO POWER de 120 a 960 W ofrecen una gran potencia en un espacio reducido. Gracias a su escasa anchura y a la apilación directa con los componentes adyacentes, ahorran espacio en el armario de control. La tensión de salida en el rango de 24 a 28 V DC puede ajustarse mediante un potenciómetro.

  • 24 V DC / 5 A para 120 W en una anchura de 35 mm
  • 24 V DC / 10 A para 240 W en una anchura de 45 mm
  • 24 V DC / 20 A para 480 W en una anchura de 59 mm
  • 24 V DC / 40 A para 960 W en una anchura de 126 mm
Fuente de alimentación UNO POWER

Fuente de alimentación UNO POWER

Gran variedad de productos

Las fuentes de alimentación UNO POWER ofrecen varias clases de potencia, de 25 a 960 W, con tensiones de salida de 5 a 48 V DC. UNO POWER permite tensiones de entrada de 85 a 305 V AC y, gracias a ello, funciona con fiabilidad incluso cuando se producen oscilaciones en la tensión de la red de suministro. Con tensiones de entrada de 264 a 575 V AC se utiliza el equipo de 2 AC con 24 V y 90 W.

Fuente de alimentación UNO POWER en un armario de control

UNO POWER – Numerosas posibilidades de aplicación

Numerosas posibilidades de aplicación

Algunos equipos UNO POWER cuentan con la certificación UL 1310/508 clase 2. Por ello, los equipos con una potencia de 25 hasta un máximo de 90 W son especialmente adecuados para su uso en los mercados estadounidenses.

Gracias a la gran variedad de productos y al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C (inicio de equipos a -40 °C), las fuentes de alimentación UNO POWER pueden utilizarse de forma flexible. Los equipos también se caracterizan por una resistencia a las vibraciones especialmente alta y una elevada inmunidad CEM.