Démarreur moteur hybride – avec fonction de mise en réseau

Démarreur moteur hybride – avec fonction de mise en réseau

Mise en réseau en toute simplicité

Mettre facilement en réseau un démarreur moteur hybride avec IO-LINK grâce à la connexion du système Interface.

Retour Démarreur moteur

Catégories

Rechercher dans Démarreur moteur hybride – avec fonction de mise en réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L’intégration dans des systèmes de bus est réalisée via la connexion du système INTERFACE. Des passerelles correspondantes sont disponibles pour les systèmes de bus de terrain. Transférez les données de process facilement et mettez des appareils rapidement en réseau, avec le système d’interface comme avec les variantes IO-Link disponibles. En plus des économies de câblage et du faible encombrement, profitez des avantages des fonctions de diagnostic. L’enchaînement individuel des données de process vous aide à remplir vos exigences en matière d’applications – même en ce qui concerne la numérisation et l’industrie 4.0.

Avantages

  • Connexion facile et flexible au bus avec passerelle adaptée
  • Simple alimentation 24 V des équipements IFS sans câblage supplémentaire
  • Raccordement rapide des équipements IFS supplémentaires grâce au concept d’encliquetage du connecteur de bus sur rail DIN
  • Économie de cartes E/S (automate), grâce aux 8 entrées TOR et aux 4 sorties TOR sur la passerelle

Intégration de bus de terrain via le système Interface (IFS)

Intégration de bus de terrain via le système Interface (IFS)

Les démarreurs moteurs hybrides sont reliés avec PROFINET via EMPNET-GATEWAY-IFS. Le raccordement s’effectue via un connecteur de bus sur rail DIN, permettant une tension d’alimentation de 24 V et la commande des appareils. La commande des démarreurs moteurs ne nécessite pas de sorties TOR. L’arrêt des moteurs se fait via des entrées Enable avec un relais de sécurité ou un automate sécurisé selon PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS possède huit entrées TOR et quatre sorties librement paramétrables. Pour une conception modulaire ou décentralisée, vous occupez ainsi moins de cartes ES sur l’automate, ou même d’E/S à distance. Raccordez pour cela par ex. les commutateurs de position directement à la passerelle PROFINET.

Démarreur moteur hybride pour la mise en réseau avec IO-Link

Démarreur moteur hybride pour la mise en réseau avec IO-Link

Les variantes interconnectables IO-Link vous permettent une communication transparente entre le niveau de terrain et le niveau de commande : les données de process sont alors faciles à transmettre. Aperçu des avantages pratiques :

  • Utilisation flexible dans l’armoire électrique centrale et dans le coffret de commande décentralisé
  • Niveau accru de disponibilité des installations grâce à des intervalles d’entretien basés sur des données de process
  • Branchement à faible usure grâce à la technologie hybride

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55