ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 - Démarreur moteur hybride
2903920
N° ELDAS®: 501932310

Démarreur moteur hybride pour le démarrage des moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA, et courant de sortie 0,6 A, avec tension de commande 24 V CC, coupure de surcharge réglable et raccordement Push-in.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles