BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Pont
1107650
N° ELDAS®: 543990710

Pont à boucles triphasé pour 3 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement Push-in et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câbles de raccordement : 2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Économies significatives en termes de câblage