Plus de flexibilité et de productivité avec les systèmes industriels sans fil.
Les systèmes sans fil industriels ouvrent de nouvelles perspectives en matière de solutions d'automatisation flexibles et efficaces. Ils ont déjà trouvé leur place depuis une dizaine d'années dans de nombreuses applications industrielles et ont démontré leur fiabilité même dans les conditions les plus difficiles.
Le système robotisé de stockage et de préparation de commande G-Com de Grenzebach (Source : Grenzebach)
La réduction des délais de livraison et du nombre de pièces représente un grand défi, et pas seulement pour les boutiques en ligne et les prestataires logistiques impliqués. Des systèmes de transport autonomes, des navettes d'entrepôts et des chariots, qui se déplacent dans l'installation en totale autarcie, renforcent la flexibilité et augmentent l'efficacité. Les systèmes sans fil industriels constituent la solution en matière de fiabilité de communication entre la commande centrale et les chariots. Découvrez toutes les opportunités de l'Industrial Wireless dans l'intralogistique :
Les tablettes et les smartphones se sont définitivement imposés dans la sphère privée, désormais ils sont de plus en plus présents dans l'industrie : les utilisateurs souhaitent disposer de leur appareil intelligent, un « Smart Device » pour l'acquisition des données de production et les diagnostics, et même l'utiliser en partie pour la programmation et la commande des machines et des installations. Bénéficiez de systèmes sans fil industriels pour :
En raison de ses nombreux avantages, Ethernet est utilisé, de manière croissante, comme bus de terrain dans la machine. La mise en œuvre d'Ethernet implique dans le même temps qu'une transmission n'est plus possible via une ligne de contact. Bénéficiez de toutes les possibilités offertes par l'Industrial Ethernet en intégrant dans votre réseau, via la solution sans fil, des parties de machine mobiles ou difficilement accessibles :
Tous les systèmes sans fil ne conviennent pas forcément à toutes les applications. Pour cette raison, dans le cadre de l'Industrial Wireless, nous sommes attachés aux normes et à la diversité technologique ; vous trouverez dans notre large gamme la solution sans fil adaptée à votre projet d'automatisation.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur