Câble adaptateur d'antenne coaxial, N (mâle) -> RSMA (mâle), 50 Ω, 1,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-1
-
Câble d'antenne
2903264
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,5 / 0,8 / 1,1 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur