Montage rapide et facile des armoires électriques

Produits à la pointe de la technologie

Avec la gamme de produits complète et harmonisée COMPLETE line, vous pouvez construire rapidement et facilement des armoires électriques. Grâce à une conception et une haptique homogènes, l'installation des produits COMPLETE line est particulièrement facile. De cette manière, vous gagnez du temps lors du montage, de la mise en service et de l'entretien. Tous les produits COMPLETE line disposent de la technologie de raccordement Push-in, toutes les applications peuvent ainsi être câblées rapidement et sans outil.

Avantages

  • Manipulation simple et visuel de grande qualité grâce à la cohérence en matière de fonctions et de design
  • Installation rapide et sans outil grâce à la technologie de raccordement Push-in
  • Coûts de production et de logistique réduits grâce aux accessoires standardisés pour les ponts, le repérage et le contrôle
  • Armoire électrique complète d'un seul et même fournisseur, avec des produits COMPLETE line à la pointe de la technologie