Des solutions de produits pour des process de fabrication optimisés

Des systèmes évolutifs pour une efficacité maximale

Concevez la fabrication de vos armoires électriques de manière aussi efficace que possible – du matériel de l'installation jusqu'au système d'assistance des opérateurs.

Apprenez-en davantage sur les différentes possibilités d'optimiser votre production en fonction de vos besoins dans notre brochure « clipx WIRE assist » !

Télécharger maintenant
Préparation des conducteurs avec le clipx WIRE assist

Production efficace

La construction d'armoires électriques est caractérisée par des coûts de process élevés. C'est un excellent point de départ pour améliorer la rentabilité dans la production des machines et des installations. COMPLETE line vous propose des solutions évolutives innovantes pour une conception efficace de vos process de fabrication.

Travailler avec le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist

Système d'assistance des opérateurs WIRE assist

Systèmes d'assistance des opérateurs

Le système d'assistance clipx WIRE assist permet une préparation efficace des conducteurs. Le système assisté par logiciel guide l'utilisateur au fil du process de préparation semi-automatisé des conducteurs, pilote les outils automatiques pertinents ainsi que les systèmes d'impressions, et met à votre disposition les informations nécessaires sur la base des données IAO.

Utilisation de l'outil automatique CUTFOX 10

Dispositif de coupe automatique CUTFOX 10

Outil automatique

Travaillez de manière rentable : automatisez différentes opérations de travail avec les outils automatiques innovants de Phoenix Contact. Que ce soit pour la coupe, le dénudage ou le sertissage – ces appareils performants vous permettent d'augmenter nettement l'efficacité des différentes opérations de préparation des conducteurs.

Un technicien utilise un outil à main devant une armoire électrique

Une gamme complète

Outillage à main

Coupe, dénudage, sertissage, vissage et mesurage – cet outil ergonomique de grande qualité ne vous facilite pas seulement ces opérations, mais vous assure également des résultats précis constants. Découvrez les outils de traitement et de mesure de notre gamme de produits TOOL fox.

Collaborateurs devant la gamme MARKING system

La gamme variée du MARKING system

Systèmes de marquage

Le marquage des câblages et des composants est l'une des opérations les plus chronophages dans la construction d'armoires électriques. Les solutions industrielles de repérage et d'identification du MARKING system vous facilitent le travail au quotidien. L'offre du système complet, comprenant un logiciel professionnel d'étude et de repérage, des systèmes d'impression innovants et du matériel de repérage pour tous les domaines d'utilisation, vous propose des solutions intuitives et conviviales, de l'étude au marquage final.

L'employé appose des marquages d'installation et de montage dans l'armoire électrique

Matériaux d'installation et de montage

Matériaux d'installation et de montage

Parfois, les détails font une grande différence. Configurez votre armoire électrique de façon efficace avec les matériaux d'installation et de montage de la gamme COMPLETE line. Les accessoires standardisés de repérage, de pontage et de contrôle vous permettent de réduire la diversité des pièces nécessaires pour profiter de la plus grande réutilisation possible. De la goulotte à la traversée de paroi, nous vous proposons tout pour une construction efficace des armoires électriques.

Flux de process dans la construction d'armoires électriques

Flux de process dans la construction d'armoires électriques

Conception efficace de construction d'armoires électriques

L'optimisation permanente de toutes les étapes de process dans l'armoire électrique est nécessaire, afin de maîtriser les défis actuels, tels que les délais de livraison plus courts, la pression croissante exercée par les concurrents et la production personnalisée. En plus des solutions de produits adaptées, une approche et une mise en réseau globales des process sont les clés de la réussite. COMPLETE line vous propose des concepts complets avec lesquels vous pouvez exploiter votre potentiel tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.