Produits à la pointe de la technologie
Avec la gamme de produits complète et harmonisée COMPLETE line, vous construisez des armoires électriques simplement et rapidement. Grâce à une conception et une esthétique homogènes, l'installation des produits COMPLETE line est particulièrement simple. De cette manière, vous gagnez du temps lors du montage, de la mise en service et de l'entretien. Tous les produits COMPLETE line disposent de la technologie de raccordement Push-in. Ainsi, des applications entières peuvent être câblées rapidement et sans outils.